产品列表

产品列表

1133件中
1~10件

孵化产品【特殊规格产品】

电动执行器 小型滑台型【特殊规格品】

型号
GMSDG

NEW

此款小型滑台型电动执行器可有效利用有限的安装空间。
直线规格采用紧凑设计,宽度20mm、高度28mm。折回规格的宽度42mm、长度83mm,比名片尺寸还小的占用空间。
体积小巧,却可提供高达55 N的推压力。兼具省空间的设计与强…

行业
  • 半导体制造工序(后工序)
  • 半导体制造工序(前工序)
  • 安装
  • 检查
  • 移载
资料⁄下载

样本PDF

CKD plus 仅限会员

通用型

直驱马达(ABSODEX)小型

型号
AX6R

NEW

具备业内高水准的直驱马达。虽然执行器直径仅为80mm,但通过外转子结构,也可承载较高的允许负荷转动惯量,可驱动大负荷。有助于实现设备的小型化、高精度化和高速化。

行业
  • 组装
  • 检查
  • 半导体制造工序(后工序)
  • 安装
  • 包装
资料⁄下载

样本PDF

安全注意事项

操作说明书

2D CAD

3D CAD

CKD plus 仅限会员

控制器

多轴控制器

型号
ECMG

NEW

【设置工具】设置工具“S-Tools”可从ECMG产品页面内的相关网页下载。

【NEW】新增ABSODEX小型用驱动单元
【NEW】新增I/O单元
【NEW】PROFINET规格追加
可连接各种类型执行器,对…

行业
  • 组装
  • 检查

孵化产品【特殊规格产品】

折射式浓度传感器【特殊规格产品】

型号
WCS

NEW

【水溶性冷却液浓度实时监控的优选方案】
通过管路直通的浓度测量,稳定品质并减轻作业人员负担。通过实时监控,提出从故障困扰中解放出来的方案。

行业
  • 冷却液控制
  • 传感器
资料⁄下载

样本PDF

CKD plus 仅限会员

脉冲吹

大流量脉冲吹气阀

型号
BNPL

NEW

该脉冲吹气阀采用间歇吹气方式,最多可减少96%的耗气量。
仅需供给压缩空气即可产生脉冲吹气,无需准备控制元件。备有4种配管口径。只需将其直接安装到现有的钢管配管中,即可减少压缩空气的使用量,有助于碳中和。

行业
资料⁄下载

样本PDF

安全注意事项

操作说明书

3D CAD

CKD plus 仅限会员

孵化产品【特殊规格产品】

集尘机用先导式2通阀 脉冲喷射【特殊规格产品】

型号
PD3・PDV3-P4

NEW

二次电池制造工序用P4※系列

适用于二次电池制造工序中粉尘去除的脉冲喷射空气控制。

行业
资料⁄下载

样本PDF

CKD plus 仅限会员

孵化产品【特殊规格产品】

超小型线性导轨平行卡爪【特殊规格产品】

型号
LHB

NEW

本体重量11g、薄至8㎜,超小型气动卡爪,适用于电子部件组装设备的紧凑空间。虽为超小型,但搭载线性导轨,实现了高精度。此尺寸下仍可带气缸开关,有助于进一步省空间。

行业
资料⁄下载

样本PDF

CKD plus 仅限会员

先导式3・4・5通电磁阀

先导式3・5通阀插装式模块集成

型号
TVG

NEW

【New】追加个别配线(单体/集成式)选择项

是追求碳中和·高可靠性·易于使用的插装阀。耐久次数1.2亿次。即使长期使用也能实现空气泄漏极少。最大限度地减少设备不运行时的空气泄漏,有助于减少二氧化碳的排放。阀宽10mm、16m…

行业
  • 夹紧
  • 搬运
  • 夹具关联
  • 耐环境
  • 组装

气缸开关

气缸开关

型号
SW-T

NEW

可搭载于多种气缸的通用气缸开关。
【NEW】将本质安全型防爆认证开关SW-T5-A、符合UL标准的气缸开关SW-T2YD-UL追加到了产品种类中。

【适用气缸】
标准型:CAC4,CKV2, CMA2, CMK2,…

行业
资料⁄下载

样本PDF

安全注意事项

操作说明书

2D CAD

3D CAD

CKD plus 仅限会员

多种流体用电磁阀

二次电池制造工序用P4※系列 直动式2・3通电磁阀 MULTI-FIT®

型号
FFB-P4・FFG-P4

NEW

二次电池制造工序用P4※系列

【NEW】适用于多种流体的多流体阀中,新增了二次电池对应元件P4系列。 
将流体控制阀所需的各种功能,全部融合至一个阀体之中。
通过标配满足各用途所需的功能,进一步提升了可靠性,以一个系列对应多种流体。
此外,通过长寿命化…

行业
资料⁄下载

样本PDF

2D CAD

3D CAD

CKD plus 仅限会员