产品列表
产品列表
- 1129件中
- 751~760件
无马达
二次电池制造工序用P4※系列 电动执行器 滑块型
- 型号
- EBS-L-P4
二次电池制造工序用P4※系列
【NEW】对应尺寸12(本体宽度:120㎜)
可安装各厂商马达进行控制的电动执行器无马达规格。
采用缸体与导轨一体的外导轨方式,追求紧凑、高刚性。本体外配备润滑脂加注口,可从本体上面安装,易于安装,维护性优异。
<…
- 行业
- 组装
- 检查

特殊气缸
二次电池制造工序用P4※系列 空气轴承
- 型号
- LBC-P4※
二次电池制造工序用P4※系列
采用非接触空气轴承机构的滑动零阻力的空气静压式柔性执行部。通过与电空减压阀(EV)的组合,实现细致精密的负荷控制。
标准:已在流路部和滑动部的构成部件中限制使用铜、锌、镍系材料和电解镀镍。
- 行业

平行卡爪
二次电池制造工序用P4※系列 卧式平行卡爪
- 型号
- HCP-P4※
二次电池制造工序用P4※系列
薄型轻量紧凑的实用型卡爪。
【动作行程】20, 30, 40mm
P4:已在流路部和滑动部的构成部件中限制使用铜、锌、镍系材料和电解镀镍。
P40:已在所有构成部件中限制使用铜、锌、镍系材料和镀锌、电解镀镍。
- 行业

薄型平行卡爪
二次电池制造工序用P4※系列 超薄型平行卡爪
- 型号
- HLD-P4※
二次电池制造工序用P4※系列
最薄、高刚性。实现强大的夹持力。
【动作行程】12, 16, 20, 30mm
P4:已在流路部和滑动部的构成部件中限制使用铜、锌、镍系材料和电解镀镍。
P40:已在所有构成部件中限制使用铜、锌、镍系材料和镀锌、电…
- 行业

平行卡爪
二次电池制造工序用P4※系列 带橡胶盖薄型平行卡爪
- 型号
- HLB-P4※・HLBG-P4※
二次电池制造工序用P4※系列
薄型紧凑的平行卡爪。
实现高精度的平滑动作,带橡胶盖时,可实现耐环境性。
【动作行程】
HLB:13・18・23mm
HLBG:13・18・23mm
P4:已在流路部和滑动部的构成部件中限制使用铜、锌、…
- 行业

平行卡爪
二次电池制造工序用P4※系列 十字滚柱平行卡爪
- 型号
- HKP-P4※
二次电池制造工序用P4※系列
采用轴承机构,可平滑动作。
轴承采用十字滚柱导向,实现了高精度动作。
【动作行程】24, 30, 36, 40, 60mm
P4:已在流路部和滑动部的构成部件中限制使用铜、锌、镍系材料和电解镀镍。
P40:已…
- 行业

平行卡爪
二次电池制造工序用P4※系列 线性导轨卡爪
- 型号
- LHA-P4※・LHAG-P4※
二次电池制造工序用P4※系列
追求装置高速化与高耐久性并存的卡爪。
【动作行程】
LHA:4, 5, 9, 11, 15, 20mm
LHAG:5, 9, 11, 15, 20mm
P4:已在流路部和滑动部的构成部件中限制使用铜、锌、镍系…
- 行业

平行卡爪
二次电池制造工序用P4※系列 小型十字滚柱平行卡爪
- 型号
- BHA-P4※・BHG-P4※
二次电池制造工序用P4※系列
采用十字滚柱导向,可实现高精度、平滑动作的平行卡爪。
【动作行程】5, 9, 11, 15mm
P4:已在流路部和滑动部的构成部件中限制使用铜、锌、镍系材料和电解镀镍。
P40:已在所有构成部件中限制使用铜、锌、镍…
- 行业

平行卡爪
二次电池制造工序用P4※系列 平行卡爪
- 型号
- HAP-P4※
二次电池制造工序用P4※系列
无需进行两用调整的特殊凸轮型,紧凑式平型卡爪。
【动作行程】8, 16, 26, 41mm
P4:已在流路部和滑动部的构成部件中限制使用铜、锌、镍系材料和电解镀镍。
P40:已在所有构成部件中限制使用铜、锌、镍系材…
- 行业

干燥空气用电磁阀
二次电池制造工序用P4※系列 干燥空气用先导突跳式2通电磁阀(多用途流体阀)
- 型号
- ADK11-ZP4※
二次电池制造工序用P4※系列
适用于从大气压露点−60℃的干燥空气至氮气等惰性气体的高耐久膜片型电磁阀。
P4:已在流路部和滑动部的构成部件中限制使用铜、锌、镍系材料和电解镀镍。
P40:已在所有构成部件中限制使用铜、锌、镍系材料和镀锌、电解镀镍。
- 行业

- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品