产品列表
产品列表
- 1129件中
- 781~790件
调速阀・节流阀
二次电池制造工序用P4※系列 聚丙烯树脂型 调速阀 弯管型
- 型号
- SC3F-P4
二次电池制造工序用P4※系列
调速阀・节流阀
二次电池制造工序用P4※系列 调速阀 直管型・带快插接头
- 型号
- SCL2-P4・SCD2-P4
二次电池制造工序用P4※系列
便于进行执行部的远程、集中控制的直管型。
SCL2系列为便于进行执行部的远程、集中控制的串联型调速阀。
SCD2系列可控制进气、排气两个方向的流量,为进气节流、排气节流一体型的调速阀。可根据回路状况,进行执行部的飞出防止、速度稳…
- 行业

调速阀・节流阀
二次电池制造工序用P4※系列 调速阀 弯管型 带快插接头
- 型号
- SC3W-P4
二次电池制造工序用P4※系列
调速阀・节流阀
二次电池制造工序用P4※系列 带刻度盘调速阀
- 型号
- DSC-P4
二次电池制造工序用P4※系列
荣获2016年度优秀设计奖。可进行流量的刻度管理,有助于实现气缸速度的定量化。采用具有线性流量特性的旋转针阀。针阀的固定采用推动锁定方式。可从正反两面目测刻度盘显示,任何人都能轻松地进行调整。
P4:已在流路部和滑动部的构成部…
- 行业

高真空用元件
二次电池制造工序用P4※系列 高真空用气控阀
- 型号
- AVB-X
二次电池制造工序用P4※系列
结构特殊,采用CKD独有的成型波纹管,实现了长寿命、高耐久性。
可靠性高且方便易用的高真空阀。
X:已在流路部和滑动部的构成部件中限制使用铜、锌、镍系材料和电解镀镍。
【接单生产品】
- 行业

气控阀
二次电池制造工序用P4※系列 化学液体用气控阀
- 型号
- AMD3※3R
二次电池制造工序用P4※系列
化学液体用气控阀的新标准型。
适用于各种压力、温度、流体条件的高端产品。
可将过去细分用途的机型统一。
标准:已在流路部和滑动部的构成部件中限制使用铜、锌、镍系材料和电解镀镍。
- 行业

无马达
二次电池制造工序用P4※系列 电动执行器
- 型号
- ECS-P4
部分衍生系列销售中止
二次电池制造工序用P4※系列
【NEW】追加对应马达厂商
可安装各厂商马达控制的电动执行器无马达规格、低发尘型。
内置2根线性导轨,刚性优异。
行程:50~1500mm
最大可搬送重量(水平):150kg
最高速度:2000mm/s…
- 行业

无马达
二次电池制造工序用P4※系列 电动执行器
- 型号
- ETS-P4
部分衍生系列销售中止
二次电池制造工序用P4※系列
【NEW】追加对应马达厂商
可安装各厂商马达控制的电动执行器无马达规格。滚珠螺杆驱动型,内置2根线性导轨,刚性优异。
行程:50~1500mm
最大可搬送重量(水平):150kg
最高速度:2000mm/s<…
- 行业

空气干燥机
二次电池制造工序用P4※系列 干燥剂式空气干燥机(超级无热再生式空气干燥机)
- 型号
- SHD-P4
二次电池制造工序用P4※系列
无热再生式空气干燥机在干燥剂的再生过程中不使用热量,采用减压自我再生方式。通过露点监视,降低不必要的再生,大幅降低切换时的噪音。
P4:已在流路部和滑动部的构成部件中限制使用铜、锌、镍系材料和电解镀镍。
- 行业

空气干燥机
二次电池制造工序用P4※系列 高分子膜式空气干燥机
- 型号
- SD-P4※・SU-P4※
二次电池制造工序用P4※系列
使用高分子膜的高科技干燥机。实现无氟利昂、无需电源、等同于干燥剂的低露点。
P4:已在流路部和滑动部的构成部件中限制使用铜、锌、镍系材料和电解镀镍。
P40:已在所有构成部件中限制使用铜、锌、镍系材料和镀锌、电解镀镍。
- 行业

- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品