产品列表

产品列表

1129件中
731~740件

先导式3・4・5通电磁阀

二次电池制造工序用P4※系列 先导式3・5通阀

型号
4GD/ER-P4・M4GD/ER-P4・MN4GD/ER-P4

二次电池制造工序用P4※系列

是优化了环境性能、安全性、可靠性、易用性的3、5通阀的标准型产品。
【适用缸径:Φ20~Φ100】

P4:已在流路部和滑动部的构成部件中限制使用铜、锌、镍系材料和电解镀镍。

行业
资料⁄下载

样本PDF

安全注意事项

软件

CKD plus 仅限会员

流量传感器・控制器

二次电池制造工序用P4※系列 小型流量传感器 RAPIFLOW®

型号
FSM3

二次电池制造工序用P4※系列

1个FSM3能够对应空气,氮气,氩气,二氧化碳和混合气的5种气体。

行业
资料⁄下载

样本PDF

安全注意事项

2D CAD

CKD plus 仅限会员

直动式3通电磁阀

二次电池制造工序用P4※系列 SELEX阀

型号
3PA/B・M3PA/B

二次电池制造工序用P4※系列

是适用于使用压力0.7MPa至低真空的直动式兼加压式3通阀。有助于构建低压、真空用途的系统。
【适用缸径:Φ16〜Φ40】

行业
资料⁄下载

样本PDF

安全注意事项

CKD plus 仅限会员

过滤器

二次电池制造工序用P4※系列 洁净排气过滤器

型号
FAC

二次电池制造工序用P4※系列

可实现洁净室内的直接排气。采用中空丝膜结构,能以较高的精度对空压回路内使用的排出空气进行净化的划时代过滤器•洁净排气过滤器。

标准:已在流路部和滑动部的构成部件中限制使用铜、锌、镍系材料和电解镀镍。

行业
资料⁄下载

样本PDF

安全注意事项

CKD plus 仅限会员

薄型平行卡爪

二次电池制造工序用P4※系列 薄型长行程卡爪

型号
HLF2-P4※

二次电池制造工序用P4※系列

薄型本体中搭载线性导轨,在实现长行程的同时还可进行精密移载。
备有3种行程, 可根据用途进行选择。

P4:已在流路部和滑动部的构成部件中限制使用铜、锌、镍系材料和电解镀镍。
P40:已在所有构成部件中限制使用铜、锌…

行业
资料⁄下载

样本PDF

安全注意事项

CKD plus 仅限会员

卡盘

二次电池制造工序用P4※系列 中空卡盘

型号
CKF-P4※

二次电池制造工序用P4※系列

中空型,可组装多种功能,并采用轻量紧凑设计的卡盘。
【动作行程】5, 7, 8, 16mm

P4:已在流路部和滑动部的构成部件中限制使用铜、锌、镍系材料和电解镀镍。
P40:已在所有构成部件中限制使用铜、锌、镍系材…

行业
资料⁄下载

样本PDF

安全注意事项

CKD plus 仅限会员

带导杆气缸

二次电池制造工序用P4※系列 带导杆气缸

型号
STS-P4※・STL-P4※

二次电池制造工序用P4※系列

气缸开关集中收纳于缸体内,将气缸的全长缩短到极致的方形、省空间气缸。对短行程用和长行程用气缸的缸体结构实施了优化,两侧设置导杆,实现了高精度、高刚性、省空间。产品种类丰富,适合升降机、推进器等各种用途及环境。

P4:已在流路部…

行业
资料⁄下载

样本PDF

安全注意事项

CKD plus 仅限会员

带导杆气缸

二次电池制造工序用P4※系列 带导杆气缸

型号
STM-P4※

二次电池制造工序用P4※系列

具有安装自由度与丰富的产品种类,考虑到易用性与易选择性的超小型带导杆气缸。

P4:已在流路部和滑动部的构成部件中限制使用铜、锌、镍系材料和电解镀镍。
P40:已在所有构成部件中限制使用铜、锌、镍系材料和镀锌、电解镀镍。

行业
资料⁄下载

样本PDF

安全注意事项

CKD plus 仅限会员

普通型气缸

二次电池制造工序用P4※系列 SELEX气缸

型号
SCA2-P4※

二次电池制造工序用P4※系列

普通型拉杆型气缸的中口径(Φ40〜Φ100)系列。产品种类丰富,采用CKD独创的密封件结构,长寿命、高可靠性的气缸。

P4:已在流路部和滑动部的构成部件中限制使用铜、锌、镍系材料和电解镀镍。
P40:已在所有构成部件中限…

行业
资料⁄下载

样本PDF

安全注意事项

CKD plus 仅限会员

气控阀(气缸阀)

二次电池制造工序用P4※系列 小型气控式2通阀

型号
NAB-P4・GNAB-P4

二次电池制造工序用P4※系列

适用于配管口径Rc1/4、3/8的小型气控阀。

P4:已在流路部和滑动部的构成部件中限制使用铜、锌、镍系材料和电解镀镍。

行业
资料⁄下载

样本PDF

安全注意事项

CKD plus 仅限会员