产品列表
产品列表
- 1129件中
- 721~730件
过滤器
二次电池制造工序用P4※系列 管路直接型过滤器
- 型号
- FSL-P4
NEW
二次电池制造工序用P4※系列
真空泵系统
二次电池制造工序用P4※系列 真空切换单元(31.5mm宽)
- 型号
- VSQP-P4
NEW
二次电池制造工序用P4※系列
最适用于进行大流量真空控制的真空切换单元。
【真空阀有效截面积】 : 16.5 (㎟)
P4:已在流路部和滑动部的构成部件中限制使用铜、锌、镍系材料和电解镀镍。
- 行业

发生器系统
二次电池制造工序用P4※系列 发生器单元(31.5mm宽)
- 型号
- VSQ-P4
NEW
二次电池制造工序用P4※系列
最适用于大流量控制的真空发生器单元。
【喷嘴直径】0.7, 1.0, 1.2, 1.5, 2.0 (㎜)
【吸入流量】24~180 (L/min(ANR))
P4:已在流路部和滑动部的构成部件中限制使用铜、…
- 行业

真空泵系统
二次电池制造工序用P4※系列 真空切换单元(20mm宽)
- 型号
- VSJP-P4・VSJPM-P4
NEW
二次电池制造工序用P4※系列
带破坏空气流量&溢流压力调整针阀的真空切换单元。
集成了所有功能的标准型。
【真空阀有效截面积】3.5, 5 (㎟)
P4:已在流路部和滑动部的构成部件中限制使用铜、锌、镍系材料和电解镀镍。
- 行业

发生器系统
二次电池制造工序用P4※系列 发生器单元(20mm宽)
- 型号
- VSJ-P4・VSJM-P4
NEW
二次电池制造工序用P4※系列
带破坏空气流量&溢流压力调整针阀的真空发生器单元。
【喷嘴直径(㎜)】0.5, 0.7, 1.0, 1.2
【吸入流量(L/min(ANR))】7~38
P4:已在流路部和滑动部的构成部件中限制使用铜、锌、…
- 行业

发生器系统
二次电池制造工序用P4※系列 发生器系统适用型单品型
- 型号
- VSH-P4・VSU-P4・VSC-P4
NEW
二次电池制造工序用P4※系列
产品的种类丰富,可对应各种条件。
【喷嘴口径】0.3,0.4,0.5, 0.7, 1.0, 1.2, 1.5, 2.0 (㎜)
【吸入流量】1~180 (L/min(ANR))
P4:已在流路部…
- 行业

滑台・旋转型
二次电池制造工序用P4※系列 电动执行器 滑台型
- 型号
- FLCR-G-P4
二次电池制造工序用P4※系列
在二次电池制造过程中的各种环境和工序中,能放心使用的电动执行器。采用超干燥环境对应润滑油,露点-70℃环境下也长寿命。
台式电动执行器,最适用于短行程工件的搬送或定位。马达内置于执行器中,可任意调整加减速度,因此无需缓冲吸收器,节省了…
- 行业

滑块・活塞杆型
二次电池制造工序用P4※系列 电动执行器 滑块型
- 型号
- EJSG-P4
二次电池制造工序用P4※系列
在二次电池制造过程中的各种环境和工序中,能放心使用的电动执行器。采用超干燥环境对应润滑油,露点-70℃环境下也长寿命。采用外轨,实现了紧凑且高刚性的机型。通过减小执行器的尺寸,有助于节省装置空间。与多轴控制器ECMG系列连接时,可大幅提升执…
- 行业

消音器
二次电池制造工序用P4※系列 排气清洁器
- 型号
- FA
二次电池制造工序用P4※系列
排气清洁器可有效去除电磁阀、气缸等的气动元件排出的压缩空气中的粉尘或油雾,降低排气噪音,优化工厂环境。保持洁净的工厂环境,油雾回收效率在99.9%以上。
标准:已在流路部和滑动部的构成部件中限制使用铜、锌、镍系材料和电解镀镍。
- 行业

消音器
二次电池制造工序用P4※系列 带消音器金属阀
- 型号
- SMW2
二次电池制造工序用P4※系列
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品