产品列表
产品列表
- 1129件中
- 711~720件
普通型气缸
食品制造工序用FP※系列 拉杆型气缸
- 型号
- SCG-FP1
食品制造工序用FP※系列
普通型拉杆型气缸的中口径(Φ32〜Φ100)系列。
排除有害物质的环保型气缸。
选择项丰富且可靠性高,活跃于各种领域。
FP1:流路部、滑动部的润滑使用食品级润滑脂(NSF H1)。
- 行业

普通型气缸
食品制造工序用FP※系列 圆形紧凑气缸
- 型号
- SCM-FP1
食品制造工序用FP※系列
普通圆型气缸的中口径(Φ20〜Φ100)系列。缸径尺寸和产品种类丰富,外观漂亮。普通气缸中最为紧凑的气缸。
FP1:流路部、滑动部的润滑使用食品级润滑脂(NSF H1)。
- 行业

普通型气缸
食品制造工序用FP※系列 紧固型气缸
- 型号
- CMK2-FP1
食品制造工序用FP※系列
普通型气缸
食品制造工序用FP※系列 笔形气缸
- 型号
- SCPD3-FP1
食品制造工序用FP※系列
普通气缸中最小口径(φ6〜φ16)、超小型、最轻量的系列。采用小型标准开关“T系列”,有助于节省空间。与停产的以往产品SCP※2系列兼容。
FP1:流路部、滑动部的润滑使用食品级润滑脂(NSF H1)。
- 行业

先导式3通阀
二次电池制造工序用P4※系列 先导式3通阀
- 型号
- 3GD/ER-P4
二次电池制造工序用P4※系列
先导式3通阀
二次电池制造工序用P4※系列 先导式3通阀
- 型号
- 3GA/BR-P4
二次电池制造工序用P4※系列
平行卡爪
二次电池制造工序用P4※系列(高耐久性元件)线性导轨卡爪
- 型号
- LSH-P4-HP1
二次电池制造工序用P4※系列
先导式3通阀
二次电池制造工序用P4※系列 先导式电磁阀·外部先导式气动截止阀
- 型号
- NP※R・NAP・NVP※R-P4
二次电池制造工序用P4※系列
带线性导轨气缸
二次电池制造工序用P4※系列 小型带线性导轨紧凑型气缸
- 型号
- MSDG-P4※
二次电池制造工序用P4※系列
带高精度导轨的超级紧凑型气缸(SSD)的小口径系列。缸径尺寸为Φ6 ~Φ16。
P4:已在流路部和滑动部的构成部件中限制使用铜、锌、镍系材料和电解镀镍。
P40:已在所有构成部件中限制使用铜、锌、镍系材料和镀锌、电解镀镍…
- 行业

先导式3・4・5通电磁阀
先导式3・5通阀插装式模块集成
- 型号
- TVG-P4
二次电池制造工序用P4※系列
是追求碳中和·高可靠性·易于使用的插装阀。耐久次数1.2亿次。即使长期使用也能实现空气泄漏极少。最大限度地减少设备不运行时的空气泄漏,有助于减少二氧化碳的排放。阀宽10mm、16mm的2种类型可供选择。
追加带进气截止阀隔板、带φ10…
- 行业
- 夹紧
- 搬运
- 夹具关联
- 耐环境
- 组装

- 资料⁄下载
样本PDF
CKD plus 仅限会员
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品