产品列表

产品列表

1129件中
691~700件

手动式2・3・4通阀

食品制造工序用FP※系列 快速阀

型号
2QV-FP1・3QV-FP1

食品制造工序用FP※系列

有效截面积大的直型快速阀。
最适合吹气的截止阀(2通阀)和气缸的残压排出阀(3通阀)。
FP1:流路部、滑动部的润滑使用食品级润滑脂(NSF H1)。

行业
资料⁄下载

电子样本

样本PDF

安全注意事项

2D CAD

3D CAD

CKD plus 仅限会员

先导式3通阀

食品制造工序用FP※系列 外部先导式电磁阀

型号
NAP-FP1

食品制造工序用FP※系列

采用高密封性截止阀结构的大流量3通阀。正压及负压(真空)可通用的外部先导式电磁阀系列。
【适用缸径:Φ6~Φ400】
FP1:流路部、滑动部的润滑使用食品级润滑脂(NSF H1)。

行业
资料⁄下载

电子样本

样本PDF

安全注意事项

2D CAD

CKD plus 仅限会员

气控式3・4・5通阀

食品制造工序用FP※系列 气控阀

型号
4GA/BR-FP1・M4GA/BR-FP1

食品制造工序用FP※系列

优化了环境性能、安全性、可靠性、易用性的3、5通阀的气控阀。
【适用缸径:Φ20~100】
FP1:流路部、滑动部的润滑使用食品级润滑脂(NSF H1)。

行业
资料⁄下载

电子样本

样本PDF

安全注意事项

2D CAD

CKD plus 仅限会员

先导式3・4・5通电磁阀

食品制造工序用FP※系列 先导式3・5通阀

型号
4GA/BR-FP1・M4GA/BR-FP1・MN4GA/BR-FP1

食品制造工序用FP※系列

优化了环境性能、安全性、可靠性、易用性的3、5通阀。高功能型。
【适用缸径:Φ20~Φ100】
FP1:流路部、滑动部的润滑使用食品级润滑脂(NSF H1)。

行业

卡盘

食品制造工序用FP※系列 强力卡盘

型号
CKL2-FP1・CKLG2-FP1

食品制造工序用FP※系列

实现薄型、轻量紧凑、高夹持力。
还备有使用符合日本食品卫生法规定材料的带橡胶盖型CKLG2系列。
【动作行程】5, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 23mm
FP1:流路部、滑动部的润滑使用食品级润滑脂(NSF…

行业
资料⁄下载

电子样本

样本PDF

安全注意事项

2D CAD

3D CAD

CKD plus 仅限会员

卡盘

食品制造工序用FP※系列 三爪轴承卡盘

型号
CKG-FP1

食品制造工序用FP※系列

轴承机构的三爪卡盘。
FP1:流路部、滑动部的润滑使用食品级润滑脂(NSF H1)。

行业
资料⁄下载

电子样本

样本PDF

安全注意事项

2D CAD

3D CAD

CKD plus 仅限会员

支点卡爪

食品制造工序用FP※系列 滑动变距卡爪(迷你支点卡爪)

型号
FH500-FP1

食品制造工序用FP※系列

轻量小型的紧凑尺寸。
【开闭角度】-5°~20°
FP1:流路部、滑动部的润滑使用食品级润滑脂(NSF H1)。

行业
资料⁄下载

电子样本

样本PDF

安全注意事项

2D CAD

3D CAD

CKD plus 仅限会员

宽幅平行卡爪

食品制造工序用FP※系列 小型宽幅平行卡爪

型号
HMF-FP1

食品制造工序用FP※系列

总高度较低且通用范围广泛的宽幅平行卡爪。
【动作行程】
标准:30, 40, 50, 70, 100mm
长行程:60, 80, 100, 120, 160, 200mm
FP1:流路部、滑动部的润滑使用食品级润滑脂…

行业
资料⁄下载

电子样本

样本PDF

安全注意事项

2D CAD

3D CAD

CKD plus 仅限会员

平行卡爪

食品制造工序用FP※系列 小型十字滚柱平行卡爪

型号
BHA-FP1・BHG-FP1

食品制造工序用FP※系列

采用十字滚柱导向,可实现高精度、平滑动作的平行卡爪。
【动作行程】5, 9, 11, 15mm
FP1:流路部、滑动部的润滑使用食品级润滑脂(NSF H1)。

行业
资料⁄下载

电子样本

样本PDF

安全注意事项

2D CAD

3D CAD

CKD plus 仅限会员

平行卡爪

食品制造工序用FP※系列 滑动变距卡爪(迷你平行卡爪)

型号
FH100-FP1

食品制造工序用FP※系列

轻量小型的紧凑尺寸。
【动作行程】8, 11, 14, 18, 20mm
FP1:流路部、滑动部的润滑使用食品级润滑脂(NSF H1)。

行业
资料⁄下载

电子样本

样本PDF

安全注意事项

2D CAD

3D CAD

CKD plus 仅限会员