产品列表

产品列表

30件中
1~10件
车体组装
搬运

电子样本

在汽车车体组装工序中,分别按“夹紧”、“定位”、“搬送”、“耐环境”、“冷却水”、“保护气体”、“压入•冲压”、“半自动设备”和“安全”提出可进一步提高生产效率的元件提案。除了对应焊渣、强磁场的产品外,还备有高精度的产品。此外,还备有众多用于确保作业人员安全的机构,和省空间的小巧轻便的产品。

先导式3・4・5通电磁阀

先导式3・5通阀插装式模块集成

型号
TVG

NEW

【New】追加个别配线(单体/集成式)选择项

是追求碳中和·高可靠性·易于使用的插装阀。耐久次数1.2亿次。即使长期使用也能实现空气泄漏极少。最大限度地减少设备不运行时的空气泄漏,有助于减少二氧化碳的排放。阀宽10mm、16m…

行业
  • 夹紧
  • 搬运
  • 夹具关联
  • 耐环境
  • 组装

机器人旋转连接器

机器人旋转连接器

型号
RJAC

NEW

采用混合式旋转接头,为机器人移载提供创新解决方案。通过内部通路向旋转机器人控制端供气供电,实现配管与配线的“零缠绕”。
【尺寸共4种】可搬送重量(kg)1、5、7、25

行业
  • 移载
  • 半导体制造工序(后工序)
  • 搬运
资料⁄下载

样本PDF

安全注意事项

操作说明书

2D CAD

3D CAD

CKD plus 仅限会员

快速调整器

快速调整器 slim

型号
QREC

NEW

低滑动自动调芯装置。在机器人与夹爪夹头间安装的轻薄型快速调整器,可防止机械臂偏芯导致的装置停止。
【尺寸共5种】可搬送重量(kg)1、3、7、12、25

行业
  • 移载
  • 半导体制造工序(后工序)
  • 搬运
资料⁄下载

样本PDF

安全注意事项

操作说明书

2D CAD

3D CAD

CKD plus 仅限会员

带导杆型

控制器内置型电动执行器 带导杆型

型号
LRXG-STG

NEW

内置控制器的电动执行器。通过内置控制器,实现控制柜的小型化。动作模式备有电磁阀模式单电控型、简易3点模式、4点模式的3种模式,最多可实现4点定位。
执行器部位是使用与气动元件相同的本体,实现了以往电动执行器所不具备的高刚性。使用挡块用…

行业
  • 搬运
  • 检查
  • 组装

滑块・活塞杆型

控制器内置型电动执行器 滑块型

型号
LRXE-BS

NEW

内置控制器的电动执行器。
通过内置控制器,实现控制柜的小型化。
动作模式备有电磁阀模式单电控型、简易3点模式、4点模式的3种模式,最多可实现4点定位。
通过内置高输出控制器,可搬送重量、最快速度、加减速度均得到提高,有助于…

行业
  • 组装
  • 检查
  • 搬运

工具快换装置

自动工具快换装置

型号
KHBC

NEW

可自行更换机器人前端工具。最小可搬送1kg~最大可搬送300kg,备有11种尺寸,适用于小型到大型的不同种类机器人。
【备有11种尺寸】可搬送重量(kg)1、3、7、12、25、45、60、120、180、230、300

行业
  • 移载
  • 半导体制造工序(后工序)
  • 搬运
资料⁄下载

样本PDF

安全注意事项

操作说明书

2D CAD

3D CAD

CKD plus 仅限会员

气动监控单元

气动监控单元【限定日本销售】

型号
CVU

NEW

可轻松监控设备所用压缩空气状态(流量/压力等)的单元产品。
与远程I/O RT系列配合使用时,可实现数据的一站式管理。

行业
  • 组装
  • 检查
  • 搬运
  • 气源供给装置
资料⁄下载

样本PDF

操作说明书

2D CAD

3D CAD

CKD plus 仅限会员

远程I/O

远程I/O

型号
RT

NEW

【New】追加OPC UAI从站
【New】追加数字输入/输出压入端子台32点
【New】追加Web API从站(仅限日本、欧盟、美国销售)

数字输入输出、模拟输入输出、对应IO-Link主站的防水型远程I/O。最…

行业
  • 夹紧
  • 搬运
  • 夹具关联
  • 耐环境
  • 组装
  • 检查
资料⁄下载

样本PDF

安全注意事项

操作说明书

软件

3D CAD

CKD plus 仅限会员

夹紧气缸

旋转夹紧气缸(单导槽型)

型号
RCS2

根据旋转运动和直线运动的组合,可实现省空间化的单导槽型旋转夹紧气缸。与以往的高刚性评价高的双导槽型(RCC2)系列相比,全长大幅度缩短。根据夹紧臂的形状和气缸的工作速度,可以使用单导槽型和双导槽型。

行业
  • 夹紧
  • 搬运
  • 组装
  • 夹具关联
资料⁄下载

样本PDF

维护用部件

安全注意事项

2D CAD

3D CAD

CKD plus 仅限会员

残压排出阀

带阀芯位置检测功能 残压排出阀

型号
SNS

取得了安全规格ISO13849-1认证的行业最小级的残压排出阀。

行业
  • 夹紧
  • 定位
  • 搬运
  • 压入・冲压
  • 安全
  • 组装
  • 气源供给装置