●
有比GW系列更小型化省空间类型的GWJ系列。可大幅缩小配管空间。详细情况请确认商品样本。
●
采用不锈钢材质的接头有,紧固接头ZJ系列。详细情况请确认商品样本。
●
形番末尾加上选项符号「-P11」成为臭氧对应规格。橡胶部件的材质采用氟橡胶和氢氧化丁腈橡胶等。外形尺寸图和标准产品一样。详细情况请确认商品样本。
●
形番末尾加上选项符号「-P4」成为二次电池对应规格。对应二次电池的元件由流路部、滑动部的构成,限制了铜、锌、镍类材料、电解镀镍的使用。为了应对超干燥环境,我们使用的是氟类润滑脂。详细请确认商品样本「二次电池对应机器P4系列」。
●
滑动部分使用润滑油,不能制作禁油处理规格。
●
形番末尾加上「-P70」的话成为清洁净元件规格(防止发尘),相当于氟类润滑脂,没有使用密封剂,成为洁净包装。详细请查看样本。
●
DSC系列的臭氧规格用特订规格对应。不好意思,请向附近的营业所咨询。
●
CHV2系列是压缩空气专用。使用水和冷却液的话本体内部有腐蚀,混入异物则不能使用。有冷却液,其他液体用单向阀CCH系列。详细请查看样本。
●
因为CHV2系列是压缩空气专用的,所以不能使用氮气。
●
请使用排气清洁器FA系列。FA系列有效地除去从电磁阀,气缸等的空气压缩机器被排气的压缩空气中的尘埃和油雾,有减少排气噪音的功能。油雾回收效率在99.9%以上。详细情况请确认商品样本。
●
有ZW系列(金属本体部SUS304)和ZSP系列(相当于金属本体部的SUS303)。详细情况请确认商品样本。
●
表示食品制造工序用商品的型号。详细情况请确认商品样本。
●
在GWS系列中型号GWS※※S类型外径最紧凑。详细情况请确认商品样本。
●
型号末尾加上「-P11」作为臭氧规格对应着。臭氧对应机器橡胶零件使用着氟橡胶和氢氧化丁腈橡胶。详细情况请确认商品样本。
●
型号末尾记载「-P4」的话成为二次电池制造工序用商品。详细情况请确认商品样本。
●
表示二次电池制造工序用商品的型号。详细情况请确认商品样本。
●
SL系列准备了交换用滤芯。零件型号是SL-连接口径-EL。详细情况请确认商品样本。
●
有如下不同。
| 符号 | 螺丝种类 | 规格 |
|---|---|---|
| Rc | 管用锥形螺钉(水密、密封的锥形螺钉) | JIS B 0101 |
| NPT | 美式管螺丝 | ANSI B.20.1 |
| G | 管用平行螺丝/螺丝(以机械接合为主要目的的平行螺丝) | JIS B 0101 |
●
配管时请在下列范围适当地拧紧。
| 连接螺丝 | 推荐范围 |
|---|---|
| M3 | 0.3~0.6Nm |
| M5 | 1.0~1.5Nm |
| Rc1/8 | 3.0~5.0Nm |
| Rc1/4 | 6.0~8.0Nm |
| Rc3/8 | 13.0~15.0Nm |
| Rc1/2 | 16.0~18.0Nm |
●
以下是连接口径的大致外形尺寸。
| A称呼 | B称呼 | 俗称(通称) | 外径D[mm] |
|---|---|---|---|
| 6 | 1/8 | 1分 | 10.5 |
| 8 | 1/4 | 2分 | 13.8 |
| 10 | 3/8 | 3分 | 17.3 |
| 15 | 1/2 | 4分 | 21.7 |
| 20 | 3/4 | 6分 | 27.2 |
| 25 | 1 | 英寸 | 34.0 |
| 32 | 1 1/4 | 英寸2分 | 42.7 |
| 40 | 1 1/2 | 英寸半 | 48.6 |
| 50 | 2 | 2英寸 | 60.5 |
●
根据旋转的角度流动和不流动的情况。旋转过程中流量会突然上升,请注意。
●
DVL-S型是标准规格的单向阀类型。适用于驱动器的速度控制、小物件等电子零件的真空破坏、流量调整等。DVL-N型是针阀禁止油规格类型。适合在清洁环境下工件的空气吹风,氧化石的巴西煤气的流量调整等。
●
因为CHL系列是压缩空气专用的,所以不能使用油以及液体。
●
因为是压缩空气用,所以不能用水等液体。
●
空气泄漏量根据型号而不同。不好意思,请向附近的营业所咨询。
●
不仅仅是内侧,外侧,材质本身使用着带电防止聚氨酯。
●
没有特别规定的交换时间。定期检查时请检查是否有异常。
●
因为GW系列实体部是树脂制有耐候性等的问题,在室外不能使用。请选择金属制的接头。
●
当消音器元件发生堵塞时,排气效率变差,驱动器的响应发生迟滞。发生反应延迟等情况时请更换。另外,驱动器的反应迟滞也会有密封圈的磨损,电磁阀的问题的可能性。建议进行检查,同时更换密封圈等。
●
螺丝部没有密封剂。即使这样使用,螺丝也不会松动,但会产生一些泄露。在气缸低速驱动使用时请缠上胶带使用。
●
有比GW系列更小型化省空间类型的GWJ系列。可大幅缩小配管空间。详细情况请确认商品样本。
●
采用不锈钢材质的接头有,紧固接头ZJ系列。详细情况请确认商品样本。
●
形番末尾加上选项符号「-P11」成为臭氧对应规格。橡胶部件的材质采用氟橡胶和氢氧化丁腈橡胶等。外形尺寸图和标准产品一样。详细情况请确认商品样本。
●
形番末尾加上选项符号「-P4」成为二次电池对应规格。对应二次电池的元件由流路部、滑动部的构成,限制了铜、锌、镍类材料、电解镀镍的使用。为了应对超干燥环境,我们使用的是氟类润滑脂。详细请确认商品样本「二次电池对应机器P4系列」。
●
滑动部分使用润滑油,不能制作禁油处理规格。
●
形番末尾加上「-P70」的话成为清洁净元件规格(防止发尘),相当于氟类润滑脂,没有使用密封剂,成为洁净包装。详细请查看样本。
●
DSC系列的臭氧规格用特订规格对应。不好意思,请向附近的营业所咨询。
●
CHV2系列是压缩空气专用。使用水和冷却液的话本体内部有腐蚀,混入异物则不能使用。有冷却液,其他液体用单向阀CCH系列。详细请查看样本。
●
因为CHV2系列是压缩空气专用的,所以不能使用氮气。
●
请使用排气清洁器FA系列。FA系列有效地除去从电磁阀,气缸等的空气压缩机器被排气的压缩空气中的尘埃和油雾,有减少排气噪音的功能。油雾回收效率在99.9%以上。详细情况请确认商品样本。
●
有ZW系列(金属本体部SUS304)和ZSP系列(相当于金属本体部的SUS303)。详细情况请确认商品样本。
●
表示食品制造工序用商品的型号。详细情况请确认商品样本。
●
在GWS系列中型号GWS※※S类型外径最紧凑。详细情况请确认商品样本。
●
型号末尾加上「-P11」作为臭氧规格对应着。臭氧对应机器橡胶零件使用着氟橡胶和氢氧化丁腈橡胶。详细情况请确认商品样本。
●
型号末尾记载「-P4」的话成为二次电池制造工序用商品。详细情况请确认商品样本。
●
表示二次电池制造工序用商品的型号。详细情况请确认商品样本。
●
SL系列准备了交换用滤芯。零件型号是SL-连接口径-EL。详细情况请确认商品样本。
●
有如下不同。
| 符号 | 螺丝种类 | 规格 |
|---|---|---|
| Rc | 管用锥形螺钉(水密、密封的锥形螺钉) | JIS B 0101 |
| NPT | 美式管螺丝 | ANSI B.20.1 |
| G | 管用平行螺丝/螺丝(以机械接合为主要目的的平行螺丝) | JIS B 0101 |
●
配管时请在下列范围适当地拧紧。
| 连接螺丝 | 推荐范围 |
|---|---|
| M3 | 0.3~0.6Nm |
| M5 | 1.0~1.5Nm |
| Rc1/8 | 3.0~5.0Nm |
| Rc1/4 | 6.0~8.0Nm |
| Rc3/8 | 13.0~15.0Nm |
| Rc1/2 | 16.0~18.0Nm |
●
以下是连接口径的大致外形尺寸。
| A称呼 | B称呼 | 俗称(通称) | 外径D[mm] |
|---|---|---|---|
| 6 | 1/8 | 1分 | 10.5 |
| 8 | 1/4 | 2分 | 13.8 |
| 10 | 3/8 | 3分 | 17.3 |
| 15 | 1/2 | 4分 | 21.7 |
| 20 | 3/4 | 6分 | 27.2 |
| 25 | 1 | 英寸 | 34.0 |
| 32 | 1 1/4 | 英寸2分 | 42.7 |
| 40 | 1 1/2 | 英寸半 | 48.6 |
| 50 | 2 | 2英寸 | 60.5 |
●
根据旋转的角度流动和不流动的情况。旋转过程中流量会突然上升,请注意。
●
DVL-S型是标准规格的单向阀类型。适用于驱动器的速度控制、小物件等电子零件的真空破坏、流量调整等。DVL-N型是针阀禁止油规格类型。适合在清洁环境下工件的空气吹风,氧化石的巴西煤气的流量调整等。
●
因为CHL系列是压缩空气专用的,所以不能使用油以及液体。
●
因为是压缩空气用,所以不能用水等液体。
●
空气泄漏量根据型号而不同。不好意思,请向附近的营业所咨询。
●
不仅仅是内侧,外侧,材质本身使用着带电防止聚氨酯。
●
没有特别规定的交换时间。定期检查时请检查是否有异常。
●
因为GW系列实体部是树脂制有耐候性等的问题,在室外不能使用。请选择金属制的接头。
●
当消音器元件发生堵塞时,排气效率变差,驱动器的响应发生迟滞。发生反应延迟等情况时请更换。另外,驱动器的反应迟滞也会有密封圈的磨损,电磁阀的问题的可能性。建议进行检查,同时更换密封圈等。
●
螺丝部没有密封剂。即使这样使用,螺丝也不会松动,但会产生一些泄露。在气缸低速驱动使用时请缠上胶带使用。