商品一覧
商品一覧
- 1129件中
- 381~390件
ツールチェンジャー
オートハンドチェンジャ
- 形番
- CHC
多種ワークのFA化に対応するハンドチェンジャです。複数のハンドやツールの自動交換が可能になります。落下防止機構を標準装備し、電極などのオプションを豊富に用意しています。
- 業種
- ハンドリング
- 搬送

チャック
三方爪ベアリングチャック
- 形番
- CKG
電空レギュレータ
薄形電空レギュレータ
- 形番
- MEVT
電空レギュレータ
高精度電空レギュレータ
- 形番
- EVR
半導体圧力センサと電子制御回路によるフィードバック制御を採用し、電気信号により、空気圧を連続的かつ、高精度にコントロールできる電空レギュレータです。
- 業種
- センサ

電空レギュレータ
低圧電空レギュレータ
- 形番
- EVL
電空レギュレータ
デジタル電空レギュレータ
- 形番
- EVD
圧力表示やエラー表示機能・ダイレクトメモリ機能など使い易い機能が充実した、小形・高機能な電空レギュレータです。
- 業種
- 半導体製造工程(後工程)
- 特殊用途・搬送

電空レギュレータ
パレクト電空レギュレータ
- 形番
- EV2100V
電空レギュレータ
パレクト電空レギュレータ
- 形番
- EVS2
【NEW】バリエーション追加。
30mm幅の小形・軽量・高性能を実現した小形電空レギュレータです。
半導体・精密実装分野におけるパイロットレギュレータの制御・各種押圧コントロール、微速シリンダの制御に最適です。
- 業種
- 半導体製造工程(後工程)

防爆形 2・3ポート電磁弁
d2G2防爆形2ポート電磁弁(防爆形マルチレックスバルブ)
- 形番
- E2
多種流体に対応した防爆形電磁弁です。耐圧防爆構造 d2G2に適合しており、防爆エリアでの使用が可能です。クラス180(H)耐熱コイルを搭載しており蒸気で使用できます。
従来の日本認証(TIIS)に加え、中国GB規格認証(NEPSI)及…
- 業種

防爆形 2・3ポート電磁弁
d2G4防爆形2・3ポート電磁弁(防爆形マルチレックスバルブ)
- 形番
- E4
多種流体に対応した防爆形電磁弁です。耐圧防爆構造 d2G4に適合しており、防爆エリアでの使用が可能です。
従来の日本認証(TIIS)に加え、中国GB規格認証(NEPSI)及び中国強制製品認証制度(CCC)に対応可能です。
- 業種

- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示