商品一覧

商品一覧

1129件中
371~380件

支点ハンド

フェザーハンド(ミニ支点ハンド)

形番
FH500

軽量小形のコンパクトサイズです。
【開閉角度】-5°~20°

業種

チャック

メカニカルチャック

形番
CKL2-FC

スプリング力により外径を把持するメカニカルチャック。
エア配管が使えないロータリーテーブルやシャトルムーバ用ハンドに最適。
パッキンを使わないため耐熱用ハンドにも最適です。
開き側は外力による駆動、カム駆動等の高速タク…

業種
  • 搬送
資料・ダウンロード

デジタルカタログ

カタログPDF

安全上の注意

2D CAD

3D CAD

CKD plus 会員限定

チャック

薄形チャック

形番
CKS

薄形ロングストロークのCKSシリーズに中空穴タイプを追加。
中空穴を使ってプッシャーやエアーブロー、センサー等取付可能でさらに使いやすくなりました。

【動作ストローク】
標準:10~32mm
中空タイプ:16…

業種
  • 組立
  • ハンドリング
  • 検査

チャック

二方向パワフルチャック

形番
CKLB2

薄形、軽量コンパクト、高把持力を実現した二本爪タイプです。
【動作ストローク】5・6・8・10・12・16・20・23mm

業種
資料・ダウンロード

デジタルカタログ

カタログPDF

安全上の注意

2D CAD

3D CAD

CKD plus 会員限定

チャック

パワフルチャック

形番
CKL2

3方爪チャックのベーシックモデルです。薄形、軽量コンパクト、
高把持力を実現しました。
・Φ16の小形モデルを新発売。
・ロングストロークタイプを新発売。

【チューブ内径】Φ16~Φ100
【動作ストロ…

業種
  • 組立
  • ハンドリング
  • 検査

チャック

超ロングストロークチャック

形番
CKJ

薄形ボディのロングストロークのチャックです。
【動作ストローク】
標準:80・130mm
ショートストローク:40・65mm

業種

チャック

高把持力パワフルチャック

形番
CKH2

薄形、軽量コンパクト、高把持力を実現しました。
【動作ストローク】6・8・10・12mm

業種
資料・ダウンロード

デジタルカタログ

カタログPDF

安全上の注意

2D CAD

3D CAD

CKD plus 会員限定

チャック

中空チャック

形番
CKF

中空タイプで多機能組込みが可能で、しかも軽量でコンパクト設計なチャックです。
【動作ストローク】5・7・8・16mm

業種
資料・ダウンロード

デジタルカタログ

カタログPDF

安全上の注意

2D CAD

3D CAD

CKD plus 会員限定

チャック

三方爪薄形チャック

形番
CKA

軽量コンパクト、ハンドリング用チャックの本格派です。
【動作ストローク】5・6・7・9・20・25・30・38mm

業種
  • ハンドリング

チャック

三方爪ロングストロークチャック

形番
CK

ストロークを重視したハンドリング用チャックです。
【動作ストローク】20・40mm

業種