商品一覧

商品一覧

1129件中
361~370件

薄形平行ハンド

薄形ロングストローク平行ハンド

形番
HLC

リニアガイドの薄形ロングストロークを実現し、リニアガイド採用により、耐久性を向上しました。
仕様に合わせた豊富なバリエーションをご用意しています。

【動作ストローク】
標準:20・30・40・50・60・70mm<…

業種

平行ハンド

ロングストローク平行ハンド

形番
HGP

ストローク重視、軽量コンパクトの実用派のハンドです。
超ロングストロークと軽量コンパクトを実現しました。
【動作ストローク】56mm

業種
資料・ダウンロード

デジタルカタログ

カタログPDF

安全上の注意

2D CAD

3D CAD

CKD plus 会員限定

平行ハンド

センタリングハンド

形番
BHE

信頼の高精度で精密作業に威力を発揮します。
【動作ストローク】7・10・14・16・22mm

業種

平行ハンド

メカニカルハンド

形番
BHA-FC

スプリング力により外径を把持するメカニカルハンド。
エア配管が使えないロータリーテーブルやシャトルムーバ用ハンドに最適。
パッキンを使わないため耐熱用ハンドにも最適です。
開き側は外力による駆動、カム駆動等の高速タクト…

業種
  • 搬送
資料・ダウンロード

デジタルカタログ

カタログPDF

安全上の注意

2D CAD

3D CAD

CKD plus 会員限定

支点ハンド

小爪

形番
Small jaw

お客様のワークに合せ、加工可能な子爪(生爪)をあらゆる機種ごとに揃えました。

業種
資料・ダウンロード

デジタルカタログ

カタログPDF

安全上の注意

CKD plus 会員限定

支点ハンド

トグルハンド

形番
HJL

コンパクトなボディに、高把持力を実現しました。
【開閉角度】-3°~28°

業種

支点ハンド

高把持形広角ハンド

形番
HJD

広角180°開閉が可能な高把持力ハンドです。

【開閉角度】-4°~184°

業種

支点ハンド

薄形広角ハンド

形番
HMD

広角180°開閉が可能な薄形ハンドです。
薄形省スペースでフレキシブルなライン構成を可能にします。

Φ12、Φ20新しく登場しました。

【チューブ内径】Φ12~Φ25
【開閉角度】 -4°~184°<…

業種
  • 組立
  • ハンドリング
  • 検査

支点ハンド

広角ハンド

形番
HDL

リアクションなしのスムーズ移動が可能です。
【開閉角度】0°~180°

業種
資料・ダウンロード

デジタルカタログ

カタログPDF

安全上の注意

2D CAD

3D CAD

CKD plus 会員限定

支点ハンド

支点ハンド

形番
HBL

軽量でコンパクトな支点ハンドです。
【開閉角度】-5°~20°

業種
資料・ダウンロード

デジタルカタログ

カタログPDF

安全上の注意

2D CAD

3D CAD

CKD plus 会員限定