商品一覧

商品一覧

1129件中
231~240件

圧力計・表示器

スイッチ付圧力計

形番
G52D

アナログタイプ圧力計に圧力スイッチ機能をプラスしました。また無極性コネクタ・作動確認用ランプ付をオプション化しました。

業種

圧力計・表示器

超小形圧力計

形番
G29D・G39D

汎用圧力計の超小形タイプです。

業種
資料・ダウンロード

デジタルカタログ

カタログPDF

安全上の注意

2D CAD

3D CAD

CKD plus 会員限定

圧力計・表示器

リミットマーク付真空用圧力計

形番
VG41D

緑色のカラー矢印で真空圧の目視管理が容易にできます。

業種
資料・ダウンロード

デジタルカタログ

カタログPDF

安全上の注意

3D CAD

CKD plus 会員限定

圧力計・表示器

差圧計

形番
GA400

エアフィルタの寿命管理に最適です。差圧測定範囲は、0~0.2MPa±2.5%F.S.です。

業種

圧力計・表示器

モイスチャインジケータ

形番
6119-2C

乾燥剤式エアドライヤの露点監視に最適です。

業種

圧力スイッチ

機械式小形圧力スイッチ

形番
P※100

0.1~0.6MPaの圧力設定が可能です。
セレックスFRLとのモジュール接続にも対応しています。

業種

圧力スイッチ

機械式圧力スイッチ

形番
P4000

0.1~0.8MPaの広範囲の圧力設定が可能です。

業種

レギュレータ

レギュレータ

形番
R※※00

NEW

圧力計埋め込み形でコンパクト、工具不要で圧力調整ができます。

標準品の他、以下のバリエーションがございます。
P6:ノンパープル仕様
P11:オゾン対応品

業種

レギュレータ

精密レギュレータ

形番
RP1000・RP2000

高精度圧力制御・圧力降下の小さい安定した流量特性があり、コンパクトサイズながら大きなリリーフ流量タイプです。

業種
  • 空気圧サプライ

レギュレータ

精密レギュレータ

形番
RPE

環境にやさしい新タイプの精密レギュレータです。特殊構造によりエア消費量の大幅削減を実現しました。制御性能に優れ、高精度・コンパクトのため、緻密なテンションコントロール等、各種用途にご利用できます。

業種
  • 空気圧サプライ