商品一覧

商品一覧

1129件中
261~270件

ルブリケータ

大口径ルブリケータ

形番
3003E・3004E・3005E

大形タイプのルブリケータです。微細オイルミスト(霧状の油)を供給します。

業種

ルブリケータ

ルブリケータ 屋外シリーズ

形番
LW※000-W

【NEW】屋外仕様ルブリケータとしてLW3000シリーズを追加しました。

屋外使用における耐久性を保証します。
外観部はオールメタルです。
強化ガラス仕様です。

業種
  • 圧入・プレス
資料・ダウンロード

カタログPDF

安全上の注意

取扱説明書

2D CAD

3D CAD

CKD plus 会員限定

ユニット機器

エアユニット

形番
CXU

フィルタレギュレータからバルブまで空圧コントロールやアクチュエータ駆動に欠かせない各種エア機器をモジュール化できます。配管などの手間を省き、すぐに使用することが可能です。

業種
  • 空気圧サプライ
資料・ダウンロード

デジタルカタログ

カタログPDF

安全上の注意

2D CAD

3D CAD

CKD plus 会員限定

ユニット機器

クリーンエアユニット

形番
CAU30

配管の手間を省き、コンパクト化も実現したオール禁油仕様のクリーンエア供給ユニットです。

業種

フィルタ・レギュレータ

フィルタ・レギュレータ

形番
W※※00

フィルタとレギュレータを一体化し、ダスト除去用5μmとタール除去用0.3μmのエレメントをシリーズ化しました。

標準品の他、以下のバリエーションがございます。
P6:ノンパープル仕様
P11:オゾン対応品

業種

フィルタ・レギュレータ

フィルタ・レギュレータ 難燃シリーズ

形番
W※※00-G4

フィルタとレギュレータを一体化し、スパッタに強い難燃タイプです。

業種

フィルタ・レギュレータ

フィルタ・レギュレータ 屋外シリーズ

形番
WW※000-W

【NEW】屋外仕様フィルタ・レギュレータとしてWW3000シリーズを追加しました。また屋外用フィルタ・レギュレータ全機種で温度仕様を強化しました。

屋外使用における耐久性を保証します。
カバー、ゲージプラグのオールメタル…

業種
資料・ダウンロード

カタログPDF

安全上の注意

取扱説明書

2D CAD

3D CAD

CKD plus 会員限定

フィルタ・レギュレータ

小形フィルタ・レギュレータ

形番
WB500

半導体製造ラインや、小型装置分野での使用に最適です。コンパクト・省スペース・逆流機能内蔵型です。

業種

フィルタ・レギュレータ

小形フィルタ・レギュレータユニット

形番
B7019

フィルタとレギュレータを一体化した小形のF.Rユニットです。ダスト除去用の5μmエレメントです。

業種

ドレン排出器

ドレンセンサ

形番
DBS1006

高信頼液面レベルセンサで空気圧回路に混入したドレンを検知します。
ドレンを検知すれば、警告音とアラーム信号によりお知らせします。

業種