商品一覧
商品一覧
- 1129件中
- 241~250件
レギュレータ
レギュレータ 難燃シリーズ
- 形番
- R※※00-G4
NEW
レギュレータ
レギュレータ 中圧シリーズ
- 形番
- RM※000
レギュレータ
レギュレータ 禁油シリーズ
- 形番
- RN※000
液晶・半導体・食品・医療・電位部品などグリースを嫌う用途に最適なレギュレータです。流体通路部の部品は全て脱脂洗浄を施し、グリースは使用していません。
- 業種

レギュレータ
レギュレータ 屋外シリーズ
- 形番
- RW※000-W
【NEW】屋外仕様レギュレータとしてR3000シリーズを追加しました。また屋外仕様レギュレータ全機種で温度仕様を強化しました。
またシリーズ全機種で温度仕様を強化しました。
屋外使用における耐久性を保証。
カバー、…
- 業種

レギュレータ
小形フィルタ・レギュレータ 屋外シリーズ
- 形番
- BW7019
コンパクトタイプのFRユニットです。
屋外使用における耐久性を保証します。
外観部をオールメタル化。
機能部品は高耐食性部品を使用。
リリーフポート防雨、防虫対策済。
- 業種

レギュレータ
小形レギュレータ
- 形番
- RB500・MNRB500
レギュレータ
水用レギュレータ
- 形番
- WR
レギュレータ
小形ピストンタイプレギュレータ
- 形番
- RA800
真空関連機器
真空レギュレータ
- 形番
- VRA2000
レギュレータ
ダイアルエアレギュレータ
- 形番
- 2302・2303・2304
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示