商品一覧
商品一覧
- 1129件中
- 221~230件
逆止弁、シャトル弁、急速排気弁
急速排気弁
- 形番
- QEV2
増圧器
エアタンク
- 形番
- AT
増圧器
エアブースタ
- 形番
- ABP
電気を使用せずエアタンクとの組み合わせにより、空気圧のみで一時圧力の2倍相当(最高0.99MPa)までの増圧を可能にします。
工場内の必要な場所のみを高圧化することができ、トータルラインとして省エネ・省コストが実現できます。
- 業種

残圧排出弁
残圧排出弁
- 形番
- V※0※0-W
一部バリエーション販売終了
残圧排出弁
スロースタートバルブ
- 形番
- V3301・V3321
圧力計・表示器
薄形圧力計
- 形番
- G401-W
圧力計・表示器
セフティマーク付圧力計
- 形番
- G40D
圧力計・表示器
リミットマーク付圧力計
- 形番
- G45D
圧力計・表示器
汎用圧力計
- 形番
- G49D・G59D
豊富な圧力表示レンジ(0.2MPa~2.0MPa)の汎用圧力計です。クリーン仕様も用意しています。
標準品の他、以下のバリエーションがございます。
P6:ノンパープル仕様
- 業種

圧力計・表示器
パネルマウント用圧力計
- 形番
- G53D
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示