商品一覧
商品一覧
- 130件中
- 71~80件
特殊シリンダ
小形真空吸着付シリンダ
- 形番
- MVC
小形シリンダの先端に吸着パッドを付属させたシリンダです。真空吸着用ポートが本体に付属していることからシリンダの作動により配管が動きません。ピック&プレースに最適なシリンダです。
- 業種

わかば商品【特別仕様品】
速度制御弁付方向制御弁 【特別仕様品】
- 形番
- MN3/4E0・MN3/4E00
NEW
- 資料・ダウンロード
カタログPDF
CKD plus 会員限定
わかば商品【特別仕様品】
LOTO機能付インストップ弁スペーサ【特別仕様品】
- 形番
- M4GB2
NEW
LOTO機能付きインストップ弁スペーサです。装置メンテナンス時、作業者がバルブの出力状態を変更するためインストップ弁を操作する事があります。別の作業者が、意図せず操作中のインストップ弁を元に戻せないように鍵をかけ、出力状態をロックできる鍵穴…
- 業種

- 資料・ダウンロード
カタログPDF
CKD plus 会員限定
わかば商品【特別仕様品】
レギュレータ付【特別仕様品】
- 形番
- M4GBR
マニホールド電磁弁の一次側にレギュレータを一体化している特別仕様品です。
フィルタやレギュレータを接続するジョイナを使って配管レスで接続可能なため、装置の省スペース化に貢献します。
- 業種

- 資料・ダウンロード
カタログPDF
CKD plus 会員限定
わかば商品【特別仕様品】
インターロック機能付【特別仕様品】
- 形番
- MN3/4E0・MN3/4E00
EtherCAT通信とハードワイヤの個別給電を組み合わせたインターロック制御を用いた回路の構成が可能な電磁弁マニホールドです。
最大32連(64点出力)に対応しています。
- 業種

わかば商品【特別仕様品】
小形電磁比例弁 【特別仕様品】
- 形番
- 3QB
- 資料・ダウンロード
カタログPDF
CKD plus 会員限定
リニアガイド付シリンダ
高耐久機器HPシリーズ 小形リニアガイド付コンパクトシリンダ
- 形番
- MSDG-HP1
高耐久機器 HPシリーズ
NEW:二次電池製造工程向(P4※-HP1)を追加。
高精度ガイド付のスーパーコンパクトシリンダ(SSD)の小口径シリーズです。内径サイズはΦ6 ~Φ16。
- 業種

省スペース形シリンダ
高耐久機器HPシリーズ 小形コンパクトシリンダ
- 形番
- MSD-HP1
高耐久機器 HPシリーズ
NEW:二次電池製造工程向(P4※-HP1)を追加。
スーパーコンパクトシリンダ(SSD)の小口径シリーズです。内径サイズはΦ6 ~Φ16。高精度ガイド付(MSDG)も用意しております。
HP1:長寿命シリンダ。摺動部の…
- 業種

省スペース形シリンダ
高耐久機器HPシリーズ小形ダイレクトシリンダ
- 形番
- MDC2-HP1
高耐久機器 HPシリーズ
内径サイズはΦ4〜Φ10でシリンダ本体を4方向から直接取付できるシリンダです。ワークの排出やパーツフィーダーのシャッターなどにご使用ください。
HP1:長寿命シリンダ。摺動部の最適化により長寿命と安定稼働を実現しました。
- 業種

ライフサイエンス機器
食品製造工程向け商品FPシリーズ メタルフリー2ポート電磁弁
- 形番
- MYB3-FP2
食品製造工程用 FP※シリーズ
メタルフリー2ポート弁です。バリエーション豊富です。
シール材質はフッ素ゴムになります。
FP2:流路部・摺動部の潤滑油は食品用グレード(NSF H1)を、流路部は食品衛生法適合材料(樹脂・ゴム)を使用。
- 業種

- 検索条件
- 形番
- M
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示