商品一覧
商品一覧
- 130件中
- 21~30件
直動式3ポート電磁弁
直動式3ポート弁
- 形番
- 3QR・3QB・3QE・3QZ
小形3ポート弁のあらゆる用途に対応します。(エアオペレイトバルブ/シリンダ駆動、吸着搬送、エアブローなど)
正圧専用の3QE/Zシリーズ、正負圧用の3QBシリーズ、正負圧用大流量の3QRシリーズがあります。
【適応シリンダ径:Φ…
- 業種
- 半導体製造工程(前工程)
- 半導体製造工程(後工程)
- 酸素濃縮器
- 透析監視装置
- 歯科医療装置

直動式3ポート電磁弁
ブロックマニホールド
- 形番
- MN3Q
バルブ1連につき3ポート弁を2個搭載し、設置スペースを削減した直動式ブロックマニホールです。給排気ポートの取出し位置が選択できるため、配管取回しの自由度が向上します。
【適応シリンダ径:Φ4~Φ16】
- 業種
- 半導体製造工程(前工程)
- 薬液供給設備向け機器
- 薬ガス供給設備向け機器
- N2パージ関連機器

直動式3ポート電磁弁
負圧切換ユニット
- 形番
- MV3QR
直動式3ポート電磁弁
ピコゾール
- 形番
- 3MA/B・M3MA/B
直動式3ポート電磁弁
セレックスバルブ
- 形番
- 3PA/B・M3PA/B
使用圧力0.7MPaから低真空まで使用可能な直動式ユニバーサル加圧式3ポート弁です。低圧・真空用途のシステム構築に貢献します。
【適応シリンダ径:Φ16〜Φ40】
- 業種
- 酸素濃縮器
- 呼吸器/麻酔器

機械式2・3・4ポート弁
メカニカルバルブ
- 形番
- MS・MM・MAVL
制御を行う場合、シリンダの位置、材料の有無を確認するために、検出器を使います。
色々な形状、状態の物体を検出するためにメカニカルバルブを使用することにより、最適の検出が可能です。
- 業種
- 半自動設備

パイロット式3・4・5ポート電磁弁
パイロット式3・5ポート弁
- 形番
- 4GA/BR・M4GA/BR・MN4GA/BR
【NEW】AC200V対応オプションを追加しました。
対応通信拡大しました。
環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化した3・5ポート弁の高機能タイプです。
【適応シリンダ径:Φ20~Φ100】
- 業種
- 組立
- 空気圧サプライ
- 精製水製造
- 調整
- 濾過
- 製袋(輸液バックの場合)
- 充填
- 滅菌(オートクレーブ)
- 包装
- 打錠
- 培養
- 分取
- 滅菌装置
- 理化学分析装置
- 半導体製造工程(後工程)
- 薬液供給設備向け機器
- 薬ガス供給設備向け機器
- N2パージ関連機器

パイロット式3・4・5ポート電磁弁
パイロット式3・5ポート弁
- 形番
- 4GD/ER・M4GD/ER・MN4GD/ER
【NEW】対応通信拡大しました。
環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化した3・5ポート弁のスタンダードタイプです。
【適応シリンダ径:Φ20~Φ100】
- 業種
- 組立
- 空気圧サプライ
- 精製水製造
- 調整
- 濾過
- 製袋(輸液バックの場合)
- 充填
- 滅菌(オートクレーブ)
- 包装
- 打錠
- 培養
- 分取
- 滅菌装置
- 理化学分析装置

パイロット式3・4・5ポート電磁弁
プラグインマニホールド
- 形番
- W4GB/Z4・MW4GB/Z4
【NEW】対応通信拡大しました。
設置面積、作業性、寿命、消費電力など主要性能すべてをランクアップしたプラグインタイプ5ポート弁の大流量タイプです。
【適応シリンダ径:Φ63~Φ125】
- 業種
- 空気圧サプライ
- 耐環境
- 搬送

パイロット式3・4・5ポート電磁弁
PLC対応型ブロックマニホールド
- 形番
- MN3E・MN4E
カセットタイプで、さらに小形化(高さ39.5mm)を実現した高性能3・4ポートブロックマニホールドです。
【適応シリンダ径:Φ20~Φ40】
- 業種
- 半導体製造工程(前工程)
- 薬液供給設備向け機器
- 薬ガス供給設備向け機器
- N2パージ関連機器

- 検索条件
- 形番
- M
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示