商品一覧

商品一覧

130件中
81~90件

ボールバルブ

食品製造工程向け商品FPシリーズ 電動式ボールバルブ2・3ポート弁

形番
MXB1-FP2・MXG1-FP2

食品製造工程用 FP※シリーズ

低圧損でウォータハンマの少ない電動式ボールバルブです。幅広い接続口径とオプションバリエーションで一般流体から純水まで様々な流体の制御が可能です。
FP2:流路部・摺動部の潤滑油は食品用グレード(NSF H1)を、流路部は食品衛生法適合…

業種

フィルタ

食品製造工程向け商品FPシリーズ 高性能オイルミストフィルタ

形番
MX※000-W-FP1

食品製造工程用 FP※シリーズ

二次側油分濃度0.001mg/㎥で、光学式位置決め装置やレーザー加工機等の光学装置に最適です。
FP1:流路部・摺動部の潤滑油は食品用グレード(NSF H1)を使用。

業種

フィルタ

食品製造工程向け商品FPシリーズ オイルミストフィルタ

形番
M※000-W-FP1

食品製造工程用 FP※シリーズ

空気圧ラインの油分やオイルミストを効果的に除去します。
オプションとして、エレメントの交換タイミングをお知らせする差圧スイッチも選択可能です。

FP1:流路部・摺動部の潤滑油は食品用グレード(NSF H1)を使用。

業種

エアオペレイト式3・4・5ポート弁 

食品製造工程向け商品FPシリーズ マスタバルブ

形番
4GA/BR-FP1・M4GA/BR-FP1

食品製造工程用 FP※シリーズ

環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化した3・5ポート弁のマスタバルブです。
【適応シリンダ径:Φ20~100】
FP1:流路部・摺動部の潤滑油は食品用グレード(NSF H1)を使用。

業種

パイロット式3・4・5ポート電磁弁 

食品製造工程向け商品FPシリーズ パイロット式3・5ポート弁

形番
4GA/BR-FP1・M4GA/BR-FP1・MN4GA/BR-FP1

食品製造工程用 FP※シリーズ

環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化した3・5ポート弁。高機能タイプです。
【適応シリンダ径:Φ20~Φ100】
FP1:流路部・摺動部の潤滑油は食品用グレード(NSF H1)を使用。

業種

リニアガイド付シリンダ

二次電池製造工程向け商品P4※シリーズ 小形リニアガイド付コンパクトシリンダ

形番
MSDG-P4※

二次電池製造工程用 P4※シリーズ

高精度ガイド付のスーパーコンパクトシリンダ(SSD)の小口径シリーズです。内径サイズはΦ6 ~Φ16。

P4:流路部・摺動部に、銅・亜鉛・ニッケル系材料・電解ニッケルめっきの使用を制限。
P40:全部品に、銅・亜鉛・ニッ…

業種
資料・ダウンロード

デジタルカタログ

カタログPDF

安全上の注意

3D CAD

CKD plus 会員限定

パイロット式3・4・5ポート電磁弁 

二次電池製造工程向け商品P4※シリーズ パイロット式3・5ポート弁

形番
4GD/ER-P4・M4GD/ER-P4・MN4GD/ER-P4

二次電池製造工程用 P4※シリーズ

環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化した3・5ポート弁のスタンダードタイプです。
【適応シリンダ径:Φ20~Φ100】

P4:流路部・摺動部に、銅・亜鉛・ニッケル系材料・電解ニッケルめっきの使用を制限。

業種

直動式3ポート電磁弁

二次電池製造工程向け商品P4※シリーズ セレックスバルブ

形番
3PA/B・M3PA/B

二次電池製造工程用 P4※シリーズ

使用圧力0.7MPaから低真空まで使用可能な直動式ユニバーサル加圧式3ポート弁です。低圧・真空用途のシステム構築に貢献します。
【適応シリンダ径:Φ16〜Φ40】

業種
資料・ダウンロード

デジタルカタログ

カタログPDF

安全上の注意

CKD plus 会員限定

防爆形3・5ポート電磁弁

二次電池製造工程向け商品P4※シリーズ 本質安全防爆形 パイロット式3・5ポート弁 【認証取得国:中国、韓国、台湾、国際】

形番
4GD※※0EX-P4・4GE※※0EX-P4

二次電池製造工程用 P4※シリーズ

防爆性能: Ex ib ⅡC T4 Gb
認証番号:
NEPSI GYJ19.1311X(NEPSI)
IECEx IBE 19.0008(IECEx)
CCC 2020322307000310 (CCC) ※202…

業種
  • 半自動設備
  • 精製水製造
  • 調整
  • 濾過
  • 充填
  • 分取
  • 生化学分析装置

防爆形3・5ポート電磁弁

二次電池製造工程向け商品P4※シリーズ 本質安全防爆形 パイロット式3・5ポート弁 【認証取得地域:日本】【日本限定販売】

形番
4GD※※0EJ-P4・4GE※※0EJ-P4

二次電池製造工程用 P4※シリーズ

防爆性能:Ex ib ⅡC T4 Gb
認証番号:DEK19.0049(JPEx)

Zone1、Zone2で使用可能な、本質安全防爆形電磁弁です。防爆電磁弁では最小クラスのバルブ幅10mmを含む4サイズの豊富な流量バリエ…

業種
  • 半自動設備
  • 精製水製造
  • 調整
  • 濾過
  • 充填
  • 分取
  • 生化学分析装置