商品一覧
商品一覧
- 130件中
- 101~110件
電空レギュレータ
クリーン機器用 P5※・P7※シリーズ薄形電空レギュレータ
- 形番
- MEVT
クリーン機器用 P5※・P7※シリーズ
フィルタ
クリーン機器用 P5※・P7※シリーズ高性能オイルミストフィルタ
- 形番
- MX※000-P7
クリーン機器用 P5※・P7※シリーズ
二次側油分濃度0.001mg/㎥で、光学式位置決め装置やレーザー加工機等の光学装置に最適です。
P70:発塵防止
P74:発塵防止、銅系不可・シリコン系不可・ハロゲン系不可(受注生産品)
- 業種

フィルタ
クリーン機器用 P5※・P7※シリーズオイルミストフィルタ
- 形番
- M※000-P7
クリーン機器用 P5※・P7※シリーズ
パイロット式3・4・5ポート電磁弁
クリーン機器用 P5※・P7※シリーズ PLC対応型ブロックマニホールド
- 形番
- MN3E・MN4E
クリーン機器用 P5※・P7※シリーズ
カセットタイプで、さらに小形化(高さ39.5mm)を実現した高性能3・4ポートブロックマニホールドです。
【適応シリンダ径:Φ20~Φ40】
P70:排気処理
- 業種

パイロット式3・4・5ポート電磁弁
クリーン機器用 P5※・P7※シリーズ パイロット式3・5ポート弁
- 形番
- 4GA/BR・M4GA/BR・MN4GA/BR
クリーン機器用 P5※・P7※シリーズ
ロッドレス形シリンダ
クリーン機器用 P5※・P7※シリーズ マグネット式スーパーロッドレスシリンダ
- 形番
- MRL2
クリーン機器用 P5※・P7※シリーズ
新規潤滑機構採用で、寿命と作動の安定性が大幅に向上したマグネット式ロッドレスシリンダです。
P72:低発塵
P52:低発塵、銅系不可・シリコン系不可・ハロゲン不可
- 業種

省スペース形シリンダ
クリーン機器用 P5※・P7※シリーズ 小形ダイレクトシリンダ
- 形番
- MDC2
クリーン機器用 P5※・P7※シリーズ
内径サイズはΦ4〜Φ10でシリンダ本体を4方向から直接取付できるシリンダです。ワークの排出やパーツフィーダーのシャッターなどにご使用ください。
P7:排気処理
P71:真空掃引
P5:排気処理、銅系不可・シリコン系不可・ハ…
- 業種

ボールバルブ
電動式ボールバルブ2・3ポート弁
- 形番
- MHB・MHG
2003/3/31販売終了
- 資料・ダウンロード
取扱説明書
CKD plus 会員限定
パイロット式3・4・5ポート電磁弁
二次電池製造工程向け商品P4※シリーズ パイロット式5ポート電磁弁
- 形番
- 4GA4-P4・4GB4-P4
2025/3/31販売終了
二次電池製造工程用 P4※シリーズ
【販売終了】
環境性・安全機能・操作性・信頼性のすべてを備えた高性能5ポート弁の大流量タイプです。
【適応シリンダ径:Φ100~Φ140】
P4:流路部・摺動部に、銅・亜鉛・ニッケル系材料・電解ニッケルめっ…
- 業種

プロセスガス用機器
プロセスガス用マニュアルバルブ
- 形番
- MGD10V・MGD10V
2011/9/30販売終了
- 資料・ダウンロード
カタログPDF
CKD plus 会員限定
- 検索条件
- 形番
- M
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示