商品一覧

商品一覧

130件中
61~70件

空気用圧力センサ

刃具折れ検出スイッチ

形番
TLPS・MTLPS・UTLPS

金属加工ラインのドリル・タップ破損、欠損を回転中でも非接触にて検出するエアセンサです。検出ノズルは刃具に合わせた専用ノズルユニットを用意しています。また、エアセンサの特長の一つである悪環境下での使用にもお応えします。

業種
  • 治具関連

空気用圧力センサ

着座確認スイッチ(ギャップスイッチ)

形番
GPS2・MGPS2・UGPS2

ワークの着座確認・クランプ確認に使用するエアセンサです。ジョイナ連結構造の採用によるモジュラ化、アルミダイキャスト化によるボディ強度アップを実現しました。

業種
  • 治具関連

空気用圧力センサ

密着確認スイッチ

形番
HPS・MHPS・UHPS

一部バリエーション販売終了

高精度ニードル機構の採用で密着確認等高精度な検出が可能になります。また各種特殊ノズルにより、様々な位置検出への展開も可能です。

業種
  • 治具関連

フィルタ

オイルミストフィルタ

形番
M※000

空気圧ラインの油分やオイルミストを効果的に除去します。

標準でノンパープル仕様(P6)です。

業種

フィルタ

オイルミストフィルタ 中圧シリーズ

形番
MM※000

M3000~M8000の中圧仕様です。
最高使用圧力1.6MPa、耐圧力2.4Mpaの仕様です。

業種

フィルタ

高性能オイルミストフィルタ

形番
MX※000

二次側油分濃度0.001mg/㎥で、光学式位置決め装置やレーザー加工機等の光学装置に最適です。

業種
  • 空気圧サプライ

フィルタ

オイルミストフィルタ 屋外シリーズ

形番
MW※000-W

【NEW】屋外仕様オイルミストフィルタとしてMW3000シリーズを追加しました。また屋外用オイルミストフィルタ全機種で温度仕様を強化しました。

屋外使用における耐久性を保証します。
外観部はオールメタルです。
強化…

業種
資料・ダウンロード

カタログPDF

安全上の注意

取扱説明書

2D CAD

3D CAD

技術資料

CKD plus 会員限定

特殊シリンダ

メカニカルパワーシリンダ

形番
MCP

空気圧源のみで、2t 及び5t の高推力を発生する増力タイプのエアシリンダです。カシメや圧入工程に最適です。

業種
  • 圧入・プレス

省スペース形シリンダ

小形ダイレクトシリンダ

形番
MDC2

内径サイズはΦ4〜Φ10でシリンダ本体を4方向から直接取付できるシリンダです。ワークの排出やパーツフィーダーのシャッターなどにご使用ください。

業種

省スペース形シリンダ

小形コンパクトシリンダ

形番
MSD

スーパーコンパクトシリンダ(SSD)の小口径シリーズです。内径サイズはΦ6 ~Φ16。

業種