商品一覧

商品一覧

88件中
81~88件
カーエレクトロニクス
検査

自動車に搭載して活用される、様々な電子制御機器などの生産性の向上に貢献する商品を「組立」「ハンドリング」「検査」「実装」の工程に分けてご提案いたします。工程間の搬送やロボットの周辺機器としてもご使用いただける商品を数多く取り揃えております。また、高精度で設備の可視化につながる商品も取り揃えております。

わかば商品【特別仕様品】

電動アクチュエータ モータレス仕様 スライダタイプ【特別仕様品】

形番
EFS

NEW

薄形・軽量タイプの電動アクチュエータです。
装置の小形化・軽量化に貢献します。
本体色が黒色の為、画像検査時の光による反射を低減します。

業種
  • 検査
  • ハンドリング
  • 実装
  • 搬送
  • 半導体製造工程(後工程)
資料・ダウンロード

カタログPDF

2D CAD

3D CAD

CKD plus 会員限定

幅広平行ハンド

高耐久機器HPシリーズ 幅広平行ハンド

形番
HMC-HP1

高耐久機器 HPシリーズ

全高が低く様々なワークの把持に対応できる幅広平行ハンドです。ダブルピストン構造によりコンパクトで高把持力を実現しました。HPシリーズとして高剛性、長寿命を追求した進化系ハンドです。
【チューブ内径】
φ10×2、φ16×2、φ2…

業種
  • 組立
  • ハンドリング
  • 検査

チャック

高耐久機器HPシリーズ 3方爪チャック

形番
CKW-HP1

高耐久機器 HPシリーズ

薄形、軽量コンパクトモデルの3方爪チャックがHPシリーズとして進化しました。高把持力と繰り返し精度±0.01mmを維持しながら、ハンドリング工程の長期安定稼働に貢献します。

・Φ50新発売
・ロングストロークタイプ新発売…

業種
  • 組立
  • ハンドリング
  • 検査

測長機能付ハンド

高耐久機器HPシリーズ 測長機能付薄形ロングストロークハンド

形番
LSTM-HP2

高耐久機器 HPシリーズ

薄形ロングストロークハンドLVDTセンサを内蔵させた、測長機能付き平行ハンドです。ワークの微小な寸法判定だけではなく、把持爪や冶具の変形などの出力変化を監視することにより装置のメンテナンス時期の予知も可能です。

業種
  • 組立
  • ハンドリング
  • 検査
  • 実装

薄形平行ハンド

高耐久機器HPシリーズ 薄形ロングストロークハンド

形番
LST-HP1

高耐久機器 HPシリーズ

高剛性のリニアガイドを搭載した薄形ボディ。高剛性、長寿命、高精度を追求した進化系リニアスライドハンドです。従来比30%以上の高剛性、従来比2倍以上の耐久性を実現しました。3種類のストロークから、用途に合わせた選択が可能です。

…

業種
  • 組立
  • ハンドリング
  • 検査

スライダ・ロッドタイプ

二次電池製造工程向け商品P4※シリーズ 電動アクチュエータ スライダタイプ

形番
EBS-G-P4

二次電池製造工程用 P4※シリーズ

アウターレール方式のガイドを使用し、コンパクトでさらに高剛性を実現したモデルです。アクチュエータのサイズダウンによる装置の省スペース化に貢献します。また、バッテリレスアブソリュートエンコーダが搭載可能で非常停止時にも位置情報を保持し、原点復…

業種
  • 搬送
  • 組立
  • 検査

モーターレス

二次電池製造工程向け商品P4※シリーズ 電動アクチュエータ スライダタイプ

形番
EBS-L-P4

二次電池製造工程用 P4※シリーズ

【NEW】サイズ12(本体幅:120㎜)対応

各メーカのモータを取り付けて制御できる、電動アクチュエータのモータレス仕様です。
ボディとガイドが一体となるアウターレール方式を採用、コンパクトで高剛性を追求しました。本体外…

業種
  • 組立
  • 検査

固定式

パワフルアーム

形番
PFB2

2020/9/30販売終了

【販売終了品】
代替商品:PAWシリーズ

「働く人のために」をコンセプトに、職場での作業負担軽減と作業者の安全確保に貢献する「ヒューマンアシスト製品」です。下からのアクセスを可能にした新しい方式の助力装置で、多軸仕様で折…

業種
  • クランプ
  • 位置決め
  • 搬送
  • 半自動設備
  • 安全
  • 組立
  • ハンドリング
  • 検査
  • 実装
  • 空気圧サプライ
  • 特殊用途・搬送
資料・ダウンロード

カタログPDF

CKD plus 会員限定