商品一覧

商品一覧

88件中
31~40件
カーエレクトロニクス
検査

自動車に搭載して活用される、様々な電子制御機器などの生産性の向上に貢献する商品を「組立」「ハンドリング」「検査」「実装」の工程に分けてご提案いたします。工程間の搬送やロボットの周辺機器としてもご使用いただける商品を数多く取り揃えております。また、高精度で設備の可視化につながる商品も取り揃えております。

グリッパタイプ

電動アクチュエータ グリッパ2フィンガタイプ

形番
DLSH

エア機器の扱いやすさ、高剛性を継承したスプリングドライブ方式の2爪グリッパ タイプの電動アクチュエータです。
エア機器と同じボディを使用することで従来にない高い剛性を実現します。
コントローラは小型のESC4シリーズと接続可能で…

業種
  • 組立
  • ハンドリング
  • 検査

グリッパタイプ

電動アクチュエータ グリッパ3フィンガタイプ

形番
DCKW

エア機器の扱いやすさ、高剛性を継承したスプリングドライブ方式の3爪グリッパ タイプの電動アクチュエータです。
エア機器と同じボディを使用することで従来にない高い剛性を実現します。
コントローラは小型のESC4シリーズと接続可能で…

業種
  • 組立
  • ハンドリング
  • 検査

Kawasaki Robot K-AddOnシリーズ対応グリッパ

Kawasaki Robot K-AddOn登録グリッパ 三方爪タイプ

形番
RCKL-KW

円筒、丸形形状のワークに最適な3方爪タイプ。

ストローク:10mm
把持力:125N
質量 :1.1kg

Kawasaki Robotの協働ロボットduAroシリーズに対応した空気圧式グリッパです。<…

業種
  • 組立
  • ハンドリング
  • 検査

Kawasaki Robot K-AddOnシリーズ対応グリッパ

Kawasaki Robot K-AddOn登録グリッパロングストロークタイプ

形番
RHLF-KW

高さを抑えた薄形形状のロングストローク。

ストローク:32mm
把持力:85N
質量:1.0kg

Kawasaki Robotの協働ロボットduAroシリーズに対応した空気圧式グリッパです。専用共通フ…

業種
  • 組立
  • ハンドリング
  • 検査

Kawasaki Robot K-AddOnシリーズ対応グリッパ

Kawasaki Robot K-AddOn登録グリッパ コンパクトタイプ

形番
RLSH-KW

ロボットの軌道を邪魔しないコンパクトタイプ。

ストローク:18mm
把持力:42N
質量 :0.8kg

Kawasaki Robotの協働ロボットduAroシリーズに対応した空気圧式グリッパです。

業種
  • 組立
  • ハンドリング
  • 検査

YASKAWA MOTOMAN Robot HC10DTPシリーズ対応グリッパ

YASKAWA MOTOMAN Robot HC10DTPシリーズ対応グリッパ 三方爪タイプ

形番
RCKL-YS

円筒、丸形形状のワークに最適な3方爪タイプ。

ストローク:10mm
把持力:125N
質量 :1.1kg

YASKAWA MOTOMAN Robot HC10DTPシリーズ対応グリッパは、株式会社安川…

業種
  • 組立
  • ハンドリング
  • 検査

YASKAWA MOTOMAN Robot HC10DTPシリーズ対応グリッパ

YASKAWA MOTOMAN Robot HC10DTPシリーズ対応グリッパ ロングストロークタイプ

形番
RHLF-YS

高さを抑えた薄形形状のロングストローク。

ストローク:32mm
把持力:85N
質量:1.0kg

YASKAWA MOTOMAN Robot HC10DTPシリーズ対応グリッパは、株式会社安川電機の協…

業種
  • 組立
  • ハンドリング
  • 検査

YASKAWA MOTOMAN Robot HC10DTPシリーズ対応グリッパ

YASKAWA MOTOMAN Robot HC10DTPシリーズ対応グリッパ コンパクトタイプ

形番
RLSH-YS

ロボットの軌道を邪魔しないコンパクトタイプ。

ストローク:18mm
把持力:42N
質量 :0.8kg

YASKAWA MOTOMAN Robot HC10DTPシリーズ対応グリッパは、株式会社安川電…

業種
  • 組立
  • ハンドリング
  • 検査

JAKA Robot Zuシリーズ対応グリッパ

JAKA Robot Zuシリーズ対応グリッパ 三方爪タイプ

形番
RCKL-JK

円筒、丸形形状のワークに最適な3方爪タイプ。

ストローク:10mm
把持力:125N
質量 :1.1kg

JAKA Robot Zuシリーズ対応グリッパはJAKA ROBOTICSの協働ロボットに対応…

業種
  • 組立
  • ハンドリング
  • 検査

JAKA Robot Zuシリーズ対応グリッパ

JAKA Robot Zuシリーズ対応グリッパ ロングストロークタイプ

形番
RHLF-JK

高さを抑えた薄形形状のロングストローク。

ストローク:32mm
把持力:85N
質量:1.0kg

JAKA Robot Zuシリーズ対応グリッパは、JAKA ROBOTICSの協働ロボットに対応した空…

業種
  • 組立
  • ハンドリング
  • 検査