商品一覧

商品一覧

88件中
1~10件
カーエレクトロニクス
検査

自動車に搭載して活用される、様々な電子制御機器などの生産性の向上に貢献する商品を「組立」「ハンドリング」「検査」「実装」の工程に分けてご提案いたします。工程間の搬送やロボットの周辺機器としてもご使用いただける商品を数多く取り揃えております。また、高精度で設備の可視化につながる商品も取り揃えております。

汎用タイプ

ダイレクトドライブモータ(ABSODEX)小形タイプ

形番
AX6R

NEW

業界最小クラスのダイレクトドライブモータです。直径は80㎜のアクチュエータサイズでありながら、アウターロータ方式により許容負荷慣性モーメントが高く、大きな負荷を駆動する事が可能です。設備の小形化、高精度化、高速化に貢献します。

業種
  • 組立
  • 検査
  • 半導体製造工程(後工程)
  • 実装
  • 包装
資料・ダウンロード

カタログPDF

安全上の注意

取扱説明書

2D CAD

3D CAD

CKD plus 会員限定

コントローラ

多軸コントローラ

形番
ECMG

NEW

【NEW】ABSODEX 小形タイプ用ドライブユニット追加
【NEW】I/Oユニット追加
【NEW】PROFINET仕様追加
様々なタイプのアクチュエータと接続可能で、幅広い用途に対応します。最大16軸接続可能な電動アクチ…

業種
  • 組立
  • 検査

パイロット式3・4・5ポート電磁弁 

パイロット式5ポート電磁弁

形番
4SA0R・4SB0R・M4SA0R・M4SB0R

NEW

超小形5ポート電磁弁です。当社最小クラスの5ポート電磁弁4Sシリーズが、省電力コイルを搭載。コンパクトと省エネを両立した4SRシリーズにリニューアルしました。
【消費電力:0.4W】
【適応シリンダ径:~Φ25】

業種
  • ハンドリング
  • 組立
  • 検査

モーターレス

二次電池製造工程向け商品P4※シリーズ 電動アクチュエータ ガイド内蔵形ロッドタイプ

形番
EBR-L-P4

NEW

二次電池製造工程用 P4※シリーズ

【NEW】サイズ12(本体幅:120㎜)対応
各メーカのモータを取り付けて制御できる、電動アクチュエータのモータレス仕様です。
ボディとガイドが一体となるアウターレール方式のガイドを内蔵。耐ラジアル性能が向上し、オフセットしたワ…

業種
  • 組立
  • 検査

モーターレス

食品製造工程向け商品FPシリーズ 電動アクチュエータ ガイド内蔵形ロッドタイプ

形番
EBR-L-FP1

NEW

食品製造工程用 FP※シリーズ

【NEW】サイズ12(本体幅:120㎜)対応
各メーカのモータを取り付けて制御できる、電動アクチュエータのモータレス仕様です。
ボディとガイドが一体となるアウターレール方式のガイドを内蔵。耐ラジアル性能が向上し、オフセットしたワ…

業種
  • 組立
  • 検査

ソフトウェア

画像処理AIツール

形番
Facilea AI(AES)

NEW

AI(学習機能)をノーコードで実現しました。誰でも簡単にAIをご使用いただけます。
学習機能としては分類とセグメンテーションの2つの機能があり、
学習完了後はブロック一つでFacileaとの連携が可能です。

業種
  • 圧入・プレス
  • 検査
  • 半自動設備
  • 組立
  • 位置決め
資料・ダウンロード

カタログPDF

CKD plus 会員限定

ガイド付きタイプ

コントローラ内蔵形電動アクチュエータ ガイド付タイプ

形番
LRXG-STG

NEW

コントローラを内蔵した電動アクチュエータです。
コントローラ内蔵により、制御盤の省スペース化に貢献します。
動作モードは、電磁弁モードシングルタイプ、簡易3点モード、4点モードの3モードをご用意しており、最大4点の位置決めを実現…

業種
  • 搬送
  • 検査
  • 組立

スライダ・ロッドタイプ

コントローラ内蔵形電動アクチュエータ スライダタイプ

形番
LRXE-BS

NEW

コントローラを内蔵した電動アクチュエータです。
コントローラ内蔵により、制御盤の省スペース化に貢献します。
動作モードは、電磁弁モードシングルタイプ、簡易3点モード、4点モードの3モードをご用意しており、最大4点の位置決めを実現…

業種
  • 組立
  • 検査
  • 搬送

エアモニタリングユニット

エアモニタリングユニット【日本限定販売】

形番
CVU

NEW

設備の圧縮エアの状態(流量/圧力など)を簡単にモニタリング、可視化できるユニット商品です。
リモートI/O RTシリーズと連携することで、ワンストップでデータ管理ができます。

業種
  • 組立
  • 検査
  • 搬送
  • 空気圧サプライ
資料・ダウンロード

カタログPDF

取扱説明書

2D CAD

3D CAD

CKD plus 会員限定

コントローラ

コントローラ 

形番
ESC4

【NEW】従来と比較して手動での操作性が向上しました。

専用ソフトは不要、各種設定・動作を現場で完結できます。
更に入力信号は3点でプログラムも不要です。
対応アクチュエータはエア機器の扱いやすさ、高剛性を継承した…

業種
  • 組立
  • 検査