商品一覧

商品一覧

149件中
81~90件
カーエレクトロニクス

自動車に搭載して活用される、様々な電子制御機器などの生産性の向上に貢献する商品を「組立」「ハンドリング」「検査」「実装」の工程に分けてご提案いたします。工程間の搬送やロボットの周辺機器としてもご使用いただける商品を数多く取り揃えております。また、高精度で設備の可視化につながる商品も取り揃えております。

テーブル・ロータリタイプ

電動アクチュエータ ロータリタイプ

形番
FGRC

ロータリタイプの電動アクチュエータです。
テーブルの多点位置決めや把持したワークの反転動作など幅広い動作が可能です。
【対応コントローラ】
FGRC:ECR
FGRC-G:ECG-B・ECMG
※コントローラ詳…

業種
  • 組立
  • ハンドリング
  • 検査

コントローラ

コントローラ

形番
ECR

ステッピングモータ駆動用コントローラです。ワンコントローラで工数削減・在庫削減に貢献します。

業種
  • 組立
  • 検査

真空関連機器

アクティブファインバッファ

形番
AFB-RB

【NEW】対応モータを追加 
                                                                       ファインバッファとモータを一体化し、回転アライメントとバッファ…

業種
  • 組立
  • ハンドリング
  • 検査
  • 実装

測長機能付ハンド

測長機能付きリニアスライドハンド

形番
LSHM-HP2

リニアスライドハンドにLVDTセンサを内蔵させた、測長機能付き平行ハンドです。
ワークの微小な寸法判定だけではなく、把持爪や冶具の変形などの出力変化を監視することにより装置のメンテナンス時期の予知も可能です。

業種
  • 組立
  • ハンドリング
  • 実装

平行ハンド

リニアスライドハンド

形番
LSH-HP1

高剛性、長寿命、高精度を追求した進化系リニアスライドハンドです。従来比30%アップの高剛性と従来比4倍の耐久性を実現しました。位置決め穴による再現性向上やレールプレート方式による簡単なスイッチ交換など、現場での交換工数削減に貢献する生産性向…

業種
  • ハンドリング

高精度タイプ

τDISC 高剛性タイプ

形番
DD-s

剛性と精度を追求した高剛性タイプです。
モーメント剛性・アキシャル剛性・ロータねじり剛性を大幅に向上しました。
定格トルク:10~2000N・mをラインアップしています。

業種
  • 検査
  • 半導体製造工程(後工程)
資料・ダウンロード

カタログPDF

安全上の注意

取扱説明書

2D CAD

CKD plus 会員限定

残圧排出弁

スプール位置検出機能付残圧排出弁

形番
SNS

安全規格ISO13849-1認証を取得した業界最小クラスの残圧排出弁です。

業種
  • クランプ
  • 位置決め
  • 搬送
  • 圧入・プレス
  • 安全
  • 組立
  • 空気圧サプライ

固定式

パワフルアーム

形番
PAW

【NEW】メカロックバリエーション追加
ワークの受渡や受取時の様な急激な重量変化のある作業時に浮上りや沈み込みがあり、不安全だったり使いづらい場合にメカ的なロックをかけることで、安全・作業性向上に貢献できます。またロック機構はシリンダ…

業種
  • クランプ
  • 位置決め
  • 搬送
  • 半自動設備
  • 安全
  • 組立
  • ハンドリング
  • 検査
  • 空気圧サプライ
  • 特殊用途・搬送
資料・ダウンロード

カタログPDF

安全上の注意

取扱説明書

2D CAD

CKD plus 会員限定

モーターレス

電動アクチュエータ ガイド内蔵形ロッドタイプ

形番
EBR-L

【NEW】対応モータメーカ追加
各メーカのモータを取り付けて制御できる、電動アクチュエータのモータレス仕様です。
ボディとガイドが一体となるアウターレール方式のガイドを内蔵。耐ラジアル性能が向上し、オフセットしたワークに強く、併…

業種
  • 組立
  • 検査

モーターレス

電動アクチュエータ スライダタイプ

形番
EBS-L

【NEW】低発塵仕様 オプション追加
【NEW】対応モータメーカ追加
各メーカのモータを取り付けて制御できる、電動アクチュエータのモータレス仕様です。
ボディとガイドが一体となるアウターレール方式を採用、コンパクトで高剛性…

業種
  • 組立