商品一覧
商品一覧
- 149件中
- 61~70件
- カーエレクトロニクス
自動車に搭載して活用される、様々な電子制御機器などの生産性の向上に貢献する商品を「組立」「ハンドリング」「検査」「実装」の工程に分けてご提案いたします。工程間の搬送やロボットの周辺機器としてもご使用いただける商品を数多く取り揃えております。また、高精度で設備の可視化につながる商品も取り揃えております。
TECHMAN ROBOT認証グリッパ
TECHMAN ROBOT認証グリッパ ロングストロークタイプ
- 形番
- RHLF-TM
高さを抑えた薄形形状のロングストローク。
ストローク:32mm
把持力:85N
質量:1.0kg
TECHMAN ROBOT認証グリッパは、TECHMAN ROBOT INC.社の協働ロボット向けにカ…
- 業種
- 組立
- ハンドリング
- 検査

TECHMAN ROBOT認証グリッパ
TECHMAN ROBOT認証グリッパ 三方爪タイプ
- 形番
- RCKL-TM
円筒、丸形形状のワークに最適な3方爪タイプ。
ストローク:10mm
把持力:125N
質量 :1.1kg
TECHMAN ROBOT認証グリッパは、TECHMAN ROBOT INC.社の協働ロボット…
- 業種
- 組立
- ハンドリング
- 検査

ソフトウェア
画像処理ビジュアルプログラミングツール
- 形番
- Facilea(AES)
「誰でも簡単に」をコンセプトに専門言語(C言語・JAVA)などを用いることなくビジュアルプログラミング方式でブロックを積み重ねることでプログラムを作成することができます。
- 業種
- クランプ
- 位置決め
- 組立
- ハンドリング
- 検査
- 特殊用途・搬送

OMRON ROBOT認証グリッパ
OMRON ROBOT認証グリッパ 三方爪タイプ
- 形番
- RCKL-TM
円筒、丸形形状のワークに最適な3方爪タイプ。
ストローク:10mm
把持力:125N
質量 :1.1kg
OMRON ROBOT認証グリッパは、オムロン株式会社の協働ロボット向けにカスタマイズされた空…
- 業種
- 組立
- ハンドリング
- 検査

OMRON ROBOT認証グリッパ
OMRON ROBOT認証グリッパ ロングストロークタイプ
- 形番
- RHLF-TM
高さを抑えた薄形形状のロングストロークタイプ。
ストローク:32mm
把持力:85N
質量:1.0kg
OMRON ROBOT認証グリッパは、オムロン株式会社の協働ロボット向けにカスタマイズされた空気…
- 業種
- 組立
- ハンドリング
- 検査

OMRON ROBOT認証グリッパ
OMRON ROBOT認証グリッパ コンパクトタイプ
- 形番
- RLSH-TM
ロボットの軌道を邪魔しないコンパクトタイプ。
ストローク:18mm
把持力:42N
質量 :0.8kg
OMRON ROBOT認証グリッパは、オムロン株式会社の協働ロボット向けにカスタマイズされた空気…
- 業種
- 組立
- ハンドリング
- 検査

コントローラ
コントローラ
- 形番
- ECG
既存コントローラECRシリーズでご好評頂いた機能をベースに更に小形化しました。操作感はそのままに設置スペースは従来比38%で省スペースを実現します。ネットワークを拡充し、ニーズが多いEtherNet/IPにも対応しました。1つのコントローラ…
- 業種
- 組立
- 検査
- 安全

薄形平行ハンド
薄形ロングストロークハンド
- 形番
- HLF2
薄形ボディにリニアガイドを搭載し、ロングストロークながら精密ハンドリングが可能です。
3種類のストロークが選択でき、用途に合わせて選定が可能です。
- 業種
- 組立
- ハンドリング
- 検査

チャック
ゴムカバー付パワフルチャック
- 形番
- CKLG2
3方爪チャックのベーシックモデルにゴムカバー付を追加しました。薄形、軽量コンパクト、高把持力の特長はそのままに、切粉や水滴の侵入を防止し、耐環境性を向上させました。
【チューブ内径】Φ20~Φ100
【動作ストローク】5…
- 業種
- 耐環境
- 冷却水
- ハンドリング
- 検査
- 治具関連
- 特殊用途・搬送

グリッパタイプ
電動アクチュエータ グリッパ 2フィンガタイプ
- 形番
- FFLD
【NEW】高速タイプ追加
ロボット先端に最適なロングストローク&薄型タイプの電動グリッパです。
把持位置を任意に設定可能なため幅広いサイズの多品種ワークをツールチェンジすることなく把持できます。
また、薄型のためロボットハ…
- 業種
- 組立
- ハンドリング
- 検査

- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- カーエレクトロニクス
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示