商品一覧
商品一覧
- 149件中
- 111~120件
- カーエレクトロニクス
自動車に搭載して活用される、様々な電子制御機器などの生産性の向上に貢献する商品を「組立」「ハンドリング」「検査」「実装」の工程に分けてご提案いたします。工程間の搬送やロボットの周辺機器としてもご使用いただける商品を数多く取り揃えております。また、高精度で設備の可視化につながる商品も取り揃えております。
幅広平行ハンド
小形幅広平行ハンド
- 形番
- HMF
全高が低く兼用範囲の広い幅広平行ハンドです。
新たに耐切削油仕様のバリエーションに加えました。
切削油などが掛かる環境下においても、耐久性がアップします。
【動作ストローク】
HMF
標準:3…
- 業種
- ハンドリング

支点ハンド
薄形広角ハンド
- 形番
- HMD
広角180°開閉が可能な薄形ハンドです。
薄形省スペースでフレキシブルなライン構成を可能にします。
Φ12、Φ20新しく登場しました。
【チューブ内径】Φ12~Φ25
【開閉角度】 -4°~184°<…
- 業種
- 組立
- ハンドリング
- 検査

チャック
薄形チャック
- 形番
- CKS
薄形ロングストロークのCKSシリーズに中空穴タイプを追加。
中空穴を使ってプッシャーやエアーブロー、センサー等取付可能でさらに使いやすくなりました。
【動作ストローク】
標準:10~32mm
中空タイプ:16…
- 業種
- 組立
- ハンドリング
- 検査

チャック
パワフルチャック
- 形番
- CKL2
3方爪チャックのベーシックモデルです。薄形、軽量コンパクト、
高把持力を実現しました。
・Φ16の小形モデルを新発売。
・ロングストロークタイプを新発売。
【チューブ内径】Φ16~Φ100
【動作ストロ…
- 業種
- 組立
- ハンドリング
- 検査

チャック
三方爪薄形チャック
- 形番
- CKA
ツールチェンジャー
オートハンドチェンジャ
- 形番
- CHC
多種ワークのFA化に対応するハンドチェンジャです。複数のハンドやツールの自動交換が可能になります。落下防止機構を標準装備し、電極などのオプションを豊富に用意しています。
- 業種
- ハンドリング
- 搬送

窒素
窒素ガス精製ユニット
- 形番
- NS・NSU
酸化防止、防爆用途などに必要な高純度窒素を圧縮空気から手軽に分離精製します。新たに設置の自由度を向上させた「横置き設置」が選択できるようになりました。また、窒素濃度も90%~99.9%の幅広いレンジで使用が出来るようになりました。17流量、…
- 業種
- シールドガス
- 実装
- 包装
- 充填

流量センサ・コントローラ
気体用小形流量センサ ラピフロー®
- 形番
- FSM2
一部バリエーション販売終了
【販売終了品】
代替商品:FSM3シリーズ
※分離表示器:FSM2-Dシリーズは販売終了対象外です。
2画面2色表示の気体用小形流量センサです。
表示一体型、分離表示型の2種類をラインナップしています。
- 業種
- シールドガス
- 検査
- 理化学分析装置

真空関連機器
落下防止弁
- 形番
- VSECV
複数のパット使用時に、吸着していないパッドがあっても正常に真空を保持する落下防止弁です。
【接続口径】M3, M4, M5, M6, M10, R1/8
- 業種
- ハンドリング
- 搬送

真空関連機器
小形真空レギュレータ
- 形番
- VSRVV
一部バリエーション販売終了
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- カーエレクトロニクス
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示