商品一覧
商品一覧
- 37件中
- 21~30件
レギュレータ
クリーンレギュレータ
- 形番
- RC2000
禁油仕様・ステンレスボディを採用しており、半導体製造装置や液晶製造装置に使用されるクリーンエア、N2の圧力制御に最適です。また、コンパクト・大流量のため、エア(N2)ブローに適しています。
- 業種

レギュレータ
食品製造工程向け商品FPシリーズ レギュレータ
- 形番
- R※※00-W-FP1
食品製造工程用 FP※シリーズ
真空関連機器
二次電池製造工程向け商品P4※シリーズ 真空レギュレータ
- 形番
- VRA2000-P4
二次電池製造工程用 P4※シリーズ
繊細なワークの吸着システムや検査システムなどの精密な圧力調整を必要とする回路に最適です。コンパクト・大流量・高精度の真空レギュレータです。
P4:流路部・摺動部に、銅・亜鉛・ニッケル系材料・電解ニッケルめっきの使用を制限。
- 業種

レギュレータ
二次電池製造工程向け商品P4※シリーズ 小形レギュレータ
- 形番
- RB500-P4※
二次電池製造工程用 P4※シリーズ
コンパクト・省スペース・逆流機能内蔵形の小形レギュレータです。
P4:流路部・摺動部に、銅・亜鉛・ニッケル系材料・電解ニッケルめっきの使用を制限。
P40:全部品に、銅・亜鉛・ニッケル系材料・電解ニッケルめっきの使用を制…
- 業種

レギュレータ
二次電池製造工程向け商品P4※シリーズ 精密レギュレータ
- 形番
- RPE1000-P4
二次電池製造工程用 P4※シリーズ
環境にやさしい新タイプの精密レギュレータです。特殊構造によりエア消費量の大幅削減を実現しました。制御性能に優れ、高精度・コンパクトのため、緻密なテンションコントロール等、各種用途にご利用できます。
P4:流路部・摺動部に、銅・…
- 業種

レギュレータ
二次電池製造工程向け商品P4※シリーズ 精密レギュレータ
- 形番
- RP1000-P4※・RP2000-P4※
二次電池製造工程用 P4※シリーズ
高精度圧力制御・圧力降下の小さい安定した流量特性があり、コンパクトサイズながら大きなリリーフ流量タイプです。
P4:流路部・摺動部に、銅・亜鉛・ニッケル系材料・電解ニッケルめっきの使用を制限。
P40:全部品に、銅・亜鉛…
- 業種

レギュレータ
二次電池製造工程向け商品P4※シリーズ レギュレータ
- 形番
- R※※00-P4※
二次電池製造工程用 P4※シリーズ
圧力計埋め込み形でコンパクト、工具不要で圧力調整ができます。
P4:流路部・摺動部に、銅・亜鉛・ニッケル系材料・電解ニッケルめっきの使用を制限。
P40:全部品に、銅・亜鉛・ニッケル系材料・電解ニッケルめっきの使用を制限…
- 業種

レギュレータ
屋外向け商品Wシリーズ 小形フィルタ・レギュレータ
- 形番
- BW7019
屋外用 WPシリーズ
コンパクトタイプのFRユニットです。
屋外使用における耐久性を保証します。
外観部をオールメタル化。
機能部品は高耐食性部品を使用。
リリーフポート防雨、防虫対策済。
- 業種

レギュレータ
屋外向け商品WPシリーズ レギュレータ
- 形番
- RW※000-W
屋外用 WPシリーズ
【NEW】屋外仕様レギュレータとしてR3000シリーズを追加しました。また屋外仕様レギュレータ全機種で温度仕様を強化しました。またシリーズ全機種で温度仕様を強化しました。
屋外使用における耐久性を保証。
カバー、ゲージプ…
- 業種

レギュレータ
クリーン機器用 P5※・P7※シリーズクリーンレギュレータ
- 形番
- RC2000
クリーン機器用 P5※・P7※シリーズ
禁油仕様・ステンレスボディを採用しており、半導体製造装置や液晶製造装置に使用されるクリーンエア、N2の圧力制御に最適です。また、コンパクト・大流量のため、エア(N2)ブローに適しています。
P90:ステンレス材料使用、禁油処理
- 業種

- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- 調質・調圧機器
- レギュレータ
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示