商品詳細

フィルタ・レギュレータ

フィルタ・レギュレータ

形番
W※※00

フィルタとレギュレータを一体化し、ダスト除去用5μmとタール除去用0.3μmのエレメントをシリーズ化しました。

業種

お気に入りに追加

  • 商品特徴
  • バリエーション

【標準(5μm)エレメント”無記号”】
空気圧に含まれた有害なゴミ・異物などをろ過する長寿命エレメント。

【サブミクロン(0.3μm)エレメント”Y”オプション】
タール・カーボンを効果的に分離する専用エレメント。(再生不可)

【長寿命エレメント】
エレメントには、表面が粗く、内部にいく程細かくなるという、独自の化学繊維構造(PAT.PEND)を採用。
目づまりを大幅に解消し、エレメント寿命を大幅に高め、サビの心配が不要。

形番 名称 接続口径(Rc,NPT,G)ろ過度(μm)設定圧力(MPa) 備考
W1000フィルタレギュレータ1/8,1/450.05~0.85
W2000フィルタレギュレータ1/4,3/850.05~0.85
W3000フィルタレギュレータ1/4,3/8,1/25/0.30.05~0.85
W4000フィルタレギュレータ1/4,3/8,1/25/0.30.05~0.85
W8000フィルタレギュレータ3/4,15/0.40.05~0.85
W1100リバースフィルタレギュレータ1/8,1/450.05~0.85
W2100リバースフィルタレギュレータ1/4,3/850.05~0.85
W3100リバースフィルタレギュレータ1/4,3/8,1/25/0.30.05~0.85
W4100リバースフィルタレギュレータ1/4,3/8,1/25/0.30.05~0.85
W8100リバースフィルタレギュレータ3/4,15/0.40.05~0.85

商品一覧へ戻る