商品一覧

商品一覧

37件中
1~10件

レギュレータ

レギュレータ

形番
R※※00

NEW

圧力計埋め込み形でコンパクト、工具不要で圧力調整ができます。

標準品の他、以下のバリエーションがございます。
P6:ノンパープル仕様
P11:オゾン対応品

業種

レギュレータ

精密レギュレータ

形番
RP1000・RP2000

高精度圧力制御・圧力降下の小さい安定した流量特性があり、コンパクトサイズながら大きなリリーフ流量タイプです。

業種
  • 空気圧サプライ

レギュレータ

精密レギュレータ

形番
RPE

環境にやさしい新タイプの精密レギュレータです。特殊構造によりエア消費量の大幅削減を実現しました。制御性能に優れ、高精度・コンパクトのため、緻密なテンションコントロール等、各種用途にご利用できます。

業種
  • 空気圧サプライ

レギュレータ

レギュレータ 難燃シリーズ

形番
R※※00-G4

NEW

工具不要で圧力調整ができ、スパッタに強い難燃タイプのレギュレータ・リバースレギュレータです。

業種

レギュレータ

レギュレータ 中圧シリーズ

形番
RM※000

R3000/R4000-Wシリーズの中圧仕様です。
最高使用圧力1.6MPa、耐圧力2.4Mpaの仕様です。

業種
  • 空気圧サプライ

レギュレータ

レギュレータ 禁油シリーズ

形番
RN※000

液晶・半導体・食品・医療・電位部品などグリースを嫌う用途に最適なレギュレータです。流体通路部の部品は全て脱脂洗浄を施し、グリースは使用していません。

業種

レギュレータ

レギュレータ 屋外シリーズ

形番
RW※000-W

【NEW】屋外仕様レギュレータとしてR3000シリーズを追加しました。また屋外仕様レギュレータ全機種で温度仕様を強化しました。
またシリーズ全機種で温度仕様を強化しました。

屋外使用における耐久性を保証。
カバー、…

業種
資料・ダウンロード

カタログPDF

安全上の注意

取扱説明書

2D CAD

3D CAD

技術資料

CKD plus 会員限定

レギュレータ

小形フィルタ・レギュレータ 屋外シリーズ

形番
BW7019

コンパクトタイプのFRユニットです。
屋外使用における耐久性を保証します。
外観部をオールメタル化。
機能部品は高耐食性部品を使用。
リリーフポート防雨、防虫対策済。

業種
資料・ダウンロード

カタログPDF

安全上の注意

取扱説明書

3D CAD

CKD plus 会員限定

レギュレータ

小形レギュレータ

形番
RB500・MNRB500

コンパクト・省スペース・逆流機能内蔵形の小形レギュレータです。

標準品の他、以下のバリエーションがございます。
P11:オゾン対応品

業種

レギュレータ

水用レギュレータ

形番
WR

使い勝手を追求したコンパクトな水用レギュレータです。調圧操作しやすいノブ形状で、メッシュフィルタを標準装備しています。

業種