商品一覧

商品一覧

37件中
11~20件

レギュレータ

小形ピストンタイプレギュレータ

形番
RA800

小型・軽量・操作性を向上させたピストンタイプのレギュレータです。

業種

真空関連機器

真空レギュレータ

形番
VRA2000

繊細なワークの吸着システムや検査システムなどの精密な圧力調整を必要とする回路に最適です。コンパクト・大流量・高精度の真空レギュレータです。

業種

レギュレータ

ダイアルエアレギュレータ

形番
2302・2303・2304

圧力調整が容易なダイヤル付で、遠隔操作が可能です。(リモコンタイプのみ)

業種

レギュレータ

大口径リバースレギュレータ

形番
2415

チェック弁が2次側を迅速排気します。バイパス回路不要で、配管も容易です。

標準品の他、以下のバリエーションがございます。
P11:オゾン対応品

業種

レギュレータ

大口径レギュレータ

形番
2215・2216

大口径タイプのレギュレータです。

業種

レギュレータ

小形直動精密レギュレータ

形番
RJB500・MNRJB500

ノングリース仕様、コンパクト、省スペース形の小形直動精密レギュレータです。
ワンタッチ継手で作業性がアップしました。省スペース、精度、ノングリースを求める半導体製造の後工程、IT分野、小物組立などに最適です。
ブロックマニホール…

業種

レギュレータ

クリーンレギュレータ

形番
2619

クリーンルームで使用可能な禁油仕様の小形レギュレータです。

業種

レギュレータ

小形リバースレギュレータ

形番
2419

チェック弁が2次側を迅速排気します。バイパス回路不要で、配管も容易です。

業種

レギュレータ

小形リリーフ弁

形番
B6061

圧力上昇時、圧縮空気を大気放出し、設定圧力を保持します。

業種

レギュレータ

小形レギュレータ

形番
B2019

小形タイプのレギュレータです。

標準品の他、以下のバリエーションがございます。
P11:オゾン対応品

業種