商品一覧
商品一覧
- 54件中
- 1~10件
フィルタ
シロキサン・オゾンリムーバ
- 形番
- SFX
NEW
シロキサンの吸着・オゾン分解に特化したリムーバです。
99%の高い除去率で圧縮エア・窒素ガスを加圧状態のまま、大流量で使用が可能になります。
- 業種
- 半導体製造工程(後工程)
- 実装

フィルタ
マイクロエレッサ・マイクロノート形(油分除去用)
- 形番
- 1219
フィルタ
中形メインラインフィルタ
- 形番
- AF2
省エネ・低圧損・長寿命を追求したメインライン用フィルタです。360度高視認性インジケータの採用でメンテ時期の把握とともにエレメントの交換工数低減にも貢献します。
【適用コンプレッサ】15kW~120kW
- 業種

真空関連機器
真空フィルタ
- 形番
- VFA
フィルタ
エアフィルタ
- 形番
- F※000
フィルタ
エアフィルタ 難燃シリーズ
- 形番
- F※000-G4
フィルタ
エアフィルタ 中圧シリーズ
- 形番
- FM※000
フィルタ
エアフィルタ 屋外シリーズ
- 形番
- FW※000-W
【NEW】屋外仕様フィルタとしてFW3000シリーズを追加しました。また屋外用フィルタ全機種で温度仕様を強化しました。
屋外使用における耐久性を保証します。
外観部はオールメタルです。
強化ガラス仕様です。
- 業種

フィルタ
オイルミストフィルタ
- 形番
- M※000
フィルタ
オイルミストフィルタ 中圧シリーズ
- 形番
- MM※000
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- 調質・調圧機器
- フィルタ
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示