商品一覧
商品一覧
- 90件中
- 51~60件
エアオペレイト式3・4・5ポート弁
セレックスバルブ・マスタバルブ
- 形番
- 4F・M4F
エアオペレイト式3・4・5ポート弁
マスタバルブ
- 形番
- 4GA/BR・M4GA/BR
環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化した3・5ポート弁のマスタバルブです。
【適応シリンダ径:Φ20~100】
- 業種
- 組立
- 空気圧サプライ
- 精製水製造
- 調整
- 濾過
- 製袋(輸液バックの場合)
- 充填
- 滅菌(オートクレーブ)
- 包装
- 打錠
- 培養
- 分取
- 滅菌装置
- 理化学分析装置
- 半導体製造工程(後工程)
- 薬液供給設備向け機器
- 薬ガス供給設備向け機器
- N2パージ関連機器

エアオペレイト式3・4・5ポート弁
セレックスバルブ・マスタバルブ
- 形番
- 4KA/B・M4KA/B
直動式3ポート電磁弁
ブロックマニホールド
- 形番
- MN3Q
バルブ1連につき3ポート弁を2個搭載し、設置スペースを削減した直動式ブロックマニホールです。給排気ポートの取出し位置が選択できるため、配管取回しの自由度が向上します。
【適応シリンダ径:Φ4~Φ16】
- 業種
- 半導体製造工程(前工程)
- 薬液供給設備向け機器
- 薬ガス供給設備向け機器
- N2パージ関連機器

直動式3ポート電磁弁
負圧切換ユニット
- 形番
- MV3QR
直動式3ポート電磁弁
ピコゾール
- 形番
- 3MA/B・M3MA/B
直動式3ポート電磁弁
セレックスバルブ
- 形番
- 3PA/B・M3PA/B
使用圧力0.7MPaから低真空まで使用可能な直動式ユニバーサル加圧式3ポート弁です。低圧・真空用途のシステム構築に貢献します。
【適応シリンダ径:Φ16〜Φ40】
- 業種
- 酸素濃縮器
- 呼吸器/麻酔器

パイロット式3ポート弁
パイロット式電磁弁・外部パイロット式エア駆動ポペット弁
- 形番
- NP・NVP
シール力のあるポペット構造を採用した大流量3方弁です。φ400までのシリンダ駆動に適した内部パイロット方式のNPシリーズ。正圧および負圧(真空)の共用可能な外部パイロット方式のNVPシリーズ。用途にあわせて2タイプを用意しました。
【…
- 業種

残圧排出弁
スプール位置検出機能付3ポート電磁弁
- 形番
- SNP
空気圧システムの電磁式残圧排出弁として使用できます。リミットスイッチによる主弁スプール位置の検出により、弁の開閉状態の信号出力が可能です。2連モジュール接続により2重遮断回路を構成できます。
- 業種
- 空気圧サプライ

手動式2・3・4ポート弁
クイックバルブ
- 形番
- 2QV・3QV
ストレートで大きな有効断面積のクイックバルブです。
エアブローのストップ弁(2ポート弁)やエアシリンダの残圧排出弁(3ポート弁)に最適です。
- 業種
- 呼吸器/麻酔器

- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- 方向制御弁
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示