商品一覧

商品一覧

90件中
11~20件

リモートI/O

リモートI/O

形番
RT

NEW

【New】OPC UA子局追加
【New】デジタル入力/出力 プッシュイン端子台32点を追加
【New】Web API子局追加(日本・EU・アメリカ限定発売)

デジタル入出力、アナログ入出力、IO-Linkマスタに…

業種
  • クランプ
  • 搬送
  • 治具関連
  • 耐環境
  • 組立
  • 検査
資料・ダウンロード

カタログPDF

安全上の注意

取扱説明書

ソフトウェア

3D CAD

CKD plus 会員限定

わかば商品【特別仕様品】

LOTO機能付インストップ弁スペーサ【特別仕様品】

形番
M4GB2

NEW

LOTO機能付きインストップ弁スペーサです。装置メンテナンス時、作業者がバルブの出力状態を変更するためインストップ弁を操作する事があります。別の作業者が、意図せず操作中のインストップ弁を元に戻せないように鍵をかけ、出力状態をロックできる鍵穴…

業種
資料・ダウンロード

カタログPDF

CKD plus 会員限定

わかば商品【特別仕様品】

高応答仕様・フリー電源仕様 【特別仕様品】

形番
3QR

小型直動弁3QRシリーズをベースにした特別仕様品です。
①高速駆動が求められる装置においてワークをエアで排出するなど高タクトでの応答性にも追従可能な、高応答タイプ(2ms)。装置の高速化をサポートします。
②DC5V~32Vで使…

業種
資料・ダウンロード

カタログPDF

CKD plus 会員限定

わかば商品【特別仕様品】

パルスブローバルブ【特別仕様品】

形番
NP1X・NAP1X

大流量圧縮空気用パルスブローバルブです。圧縮空気のブローを間欠にすることによりカーボンニュートラルに貢献します。

業種
資料・ダウンロード

カタログPDF

CKD plus 会員限定

わかば商品【特別仕様品】

小形電磁比例弁 【特別仕様品】

形番
3QB

電流に比例して流量制御できる比例電磁弁です。
10mm幅の超小型、静音設計。装置の省スペース化に貢献します。

業種
  • 半導体製造工程(前工程)
資料・ダウンロード

カタログPDF

CKD plus 会員限定

わかば商品【特別仕様品】

速度制御弁付方向制御弁 【特別仕様品】

形番
MN3/4E0・MN3/4E00

NEW

速度制御弁を電磁弁側に一体化させたマニホールド電磁弁です。
シリンダなどのアクチュエータに取付スペースがない場合でも、電磁弁側で速度制御が可能です。

業種
資料・ダウンロード

カタログPDF

CKD plus 会員限定

パイロット式3・4・5ポート電磁弁 

パイロット式5ポート電磁弁

形番
4GA4R・4GB4R

NEW

環境性・安全機能・操作性・信頼性のすべてを備えた高性能5ポート弁の大流量タイプです。
4G1・2・3Rシリーズの省電力コイルを4G4へ搭載し4G4Rへリニューアルしました。
φ140までの大形シリンダも0.1Wの省電力で駆動可能…

業種
  • 組立
  • 空気圧サプライ
  • 精製水製造
  • 調整
  • 濾過
  • 製袋(輸液バックの場合)
  • 充填
  • 滅菌(オートクレーブ)
  • 包装
  • 打錠
  • 培養
  • 分取
  • 滅菌装置
  • 生化学分析装置

パルスブロー

パルスブローバルブ

形番
BNP

NEW

間欠エア方式(パルスブロー)でエア消費量を75%削減します。
圧縮エアを削減することで、カーボンニュートラルに貢献します。

業種
  • 特殊用途・搬送
  • 組立
資料・ダウンロード

カタログPDF

取扱説明書

2D CAD

3D CAD

CKD plus 会員限定

パイロット式3ポート弁

パイロット式3ポート弁

形番
3KA1

摺動部の耐摩耗性と摺動性を向上させ、大幅な寿命アップと応答性の安定化を実現しました。
【適応シリンダ径:~Φ40】

業種
  • 組立
  • 半導体製造工程(後工程)

パイロット式3ポート弁

パイロット式3ポート弁

形番
3GD/ER

環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化した3ポート弁の高機能タイプです。
【適応シリンダ径:Φ20~Φ100】

業種
  • 組立
  • 半導体製造工程(後工程)