商品一覧

商品一覧

90件中
71~80件

手動式2・3・4ポート弁 

食品製造工程向け商品FPシリーズ クイックバルブ

形番
2QV-FP1・3QV-FP1

食品製造工程用 FP※シリーズ

ストレートで大きな有効断面積のクイックバルブ。
エアブローのストップ弁(2ポート弁)やエアシリンダの残圧排出弁(3ポート弁)に最適です。
FP1:流路部・摺動部の潤滑油は食品用グレード(NSF H1)を使用。

業種
資料・ダウンロード

カタログPDF

安全上の注意

2D CAD

3D CAD

技術資料

CKD plus 会員限定

パイロット式3・4・5ポート電磁弁 

二次電池製造工程向け商品P4※シリーズ パイロット式3・5ポート弁

形番
4GA/BR-P4・M4GA/BR-P4・MN4GA/BR-P4

二次電池製造工程用 P4※シリーズ

環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化した3・5ポート弁。高機能タイプ。
【適応シリンダ径:Φ20~Φ100】

P4:流路部・摺動部に、銅・亜鉛・ニッケル系材料・電解ニッケルめっきの使用を制限。

業種
資料・ダウンロード

カタログPDF

安全上の注意

ソフトウェア

3D CAD

CKD plus 会員限定

直動式3ポート電磁弁

二次電池製造工程向け商品P4※シリーズ 直動式3ポート弁

形番
3QRA・3QRB・M3QRA・M3QRB

二次電池製造工程用 P4※シリーズ

小形3ポート弁のあらゆる用途に対応します。(エアオペレイトバルブ、シリンダ駆動、吸着搬送,エアブローなど) 
【適応シリンダ径:Φ6~Φ20】

標準で、流路部・摺動部に、銅・亜鉛・ニッケル系材料・電解ニッケルめっきの使用…

業種
資料・ダウンロード

カタログPDF

安全上の注意

2D CAD

CKD plus 会員限定

パイロット式3ポート弁

二次電池製造工程向け商品P4※シリーズ パイロット式電磁弁・外部パイロット式エア駆動ポペット弁

形番
NP-P4・NAP-P4・NVP-P4

二次電池製造工程用 P4※シリーズ

シール力のあるポペット構造を採用した大流量3方弁です。φ400までのシリンダ駆動に適した内部パイロット方式のNPシリーズ。正圧および負圧(真空)の共用可能な外部パイロット方式のNAP・NVPシリーズ。用途にあわせて2タイプを用意しました。<…

業種
資料・ダウンロード

カタログPDF

安全上の注意

CKD plus 会員限定

パイロット式3ポート弁

二次電池製造工程向け商品P4※シリーズ スプール位置検出機能付3ポート電磁弁

形番
SNP-P4

二次電池製造工程用 P4※シリーズ

空気圧システムの電磁式残圧排出弁として使用できます。リミットスイッチによる主弁スプール位置の検出により、弁の開閉状態の信号出力が可能です。2連モジュール接続により2重遮断回路を構成できます。

P4:流路部・摺動部に、銅・亜鉛・…

業種
資料・ダウンロード

カタログPDF

安全上の注意

CKD plus 会員限定

手動式2・3・4ポート弁 

二次電池製造工程向け商品P4※シリーズ 手動切換弁

形番
HMV・HSV

2020/3/31販売終了

二次電池製造工程用 P4※シリーズ

【販売終了品】
主弁にスライドバルブ方式を採用した4ポート弁です。簡単な動作のシリンダ駆動に適しています。
【適応シリンダ:Φ20〜Φ160】

標準で、流路部・摺動部に、銅・亜鉛・ニッケル系材料・電解ニッケルめっき…

業種
資料・ダウンロード

カタログPDF

安全上の注意

2D CAD

CKD plus 会員限定

手動式2・3・4ポート弁 

二次電池製造工程向け商品P4※シリーズ クイックバルブ

形番
2QV-P4

二次電池製造工程用 P4※シリーズ

ストレートで大きな有効断面積のクイックバルブです。
エアブローのストップ弁(2ポート弁)やエアシリンダの残圧排出弁(3ポート弁)に最適です。

P4:流路部・摺動部に、銅・亜鉛・ニッケル系材料・電解ニッケルめっきの使用を制…

業種
資料・ダウンロード

カタログPDF

安全上の注意

3D CAD

CKD plus 会員限定

パイロット式3・4・5ポート電磁弁 

クリーン機器用 P5※・P7※シリーズ パイロット式3・5ポート弁

形番
4GA/BR・M4GA/BR・MN4GA/BR

クリーン機器用 P5※・P7※シリーズ

環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化した3・5ポート弁高機能タイプです。
【適応シリンダ径:Φ20~Φ100】
P70:排気処理

業種

パイロット式3・4・5ポート電磁弁 

クリーン機器用 P5※・P7※シリーズ PLC対応型ブロックマニホールド

形番
MN3E・MN4E

クリーン機器用 P5※・P7※シリーズ

カセットタイプで、さらに小形化(高さ39.5mm)を実現した高性能3・4ポートブロックマニホールドです。
【適応シリンダ径:Φ20~Φ40】
P70:排気処理

業種

手動式2・3・4ポート弁 

クリーン機器用 P5※・P7※シリーズ クイックバルブ

形番
2QV

クリーン機器用 P5※・P7※シリーズ

ストレートで大きな有効断面積のクイックバルブ。
エアブローのストップ弁に最適です。
P70:発塵防止

業種
資料・ダウンロード

デジタルカタログ

カタログPDF

安全上の注意

CKD plus 会員限定