商品一覧
商品一覧
- 78件中
- 1~10件
パイロット式3・4・5ポート電磁弁
パイロット式3・5ポート弁 プラグインブロックマニホールド
- 形番
- TVG
NEW
【New】 インストップ弁付スペーサ、φ10継手付きバルブブロック追加
カーボンニュートラル・高い信頼性・使いやすいを追求したプラグインバルブです。耐久回数1.2億回。長期使用でもエアもれ極少を実現。装置非稼働時でエアもれを最…
- 業種
- クランプ
- 搬送
- 治具関連
- 耐環境
- 組立

パイロット式3・4・5ポート電磁弁
パイロット式5ポート電磁弁
- 形番
- 4GA4R・4GB4R
NEW
環境性・安全機能・操作性・信頼性のすべてを備えた高性能5ポート弁の大流量タイプです。
4G1・2・3Rシリーズの省電力コイルを4G4へ搭載し4G4Rへリニューアルしました。
φ140までの大形シリンダも0.1Wの省電力で駆動可能…
- 業種
- 組立
- 空気圧サプライ
- 精製水製造
- 調整
- 濾過
- 製袋(輸液バックの場合)
- 充填
- 滅菌(オートクレーブ)
- 包装
- 打錠
- 培養
- 分取
- 滅菌装置
- 生化学分析装置

パイロット式3ポート弁
パイロット式電磁弁・外部パイロット式エア駆動ポペット弁
- 形番
- NP※R・NAP・NVP※R
NEW
シール力のあるポペット構造を採用した大流量3方弁です。φ400までのシリンダ駆動に適した内部パイロット方式のNP※Rシリーズ。正圧および負圧(真空)の共用可能な外部パイロット方式のNAP・NVP※Rシリーズ。用途にあわせて2タイプを用意しま…
- 業種

パルスブロー
パルスブローバルブ
- 形番
- BNP
NEW
パイロット式3ポート弁
パイロット式3ポート弁
- 形番
- 3KA1
パイロット式3ポート弁
パイロット式3ポート弁
- 形番
- 3GD/ER
パイロット式3ポート弁
パイロット式3ポート弁
- 形番
- 3GA/BR
リモートI/O
リモートI/O
- 形番
- RT
NEW
【New】OPC UA子局追加
【New】デジタル入力/出力 プッシュイン端子台32点を追加
【New】Web API子局追加(日本限定)
デジタル入出力、アナログ入出力、IO-Linkマスタに対応した防水型リモー…
- 業種
- クランプ
- 搬送
- 治具関連
- 耐環境
- 組立
- 検査

手動式2・3・4ポート弁
手動切換弁
- 形番
- HMVE・HSVE
NEW
リモートI/O
IO-Link Wireless 入力ユニット【日本・EU・アメリカ限定発売】
- 形番
- WD
NEW
制御で使える途切れない無線、IO-Link Wireless対応入力ユニットです。
可動部にも設置しやすい、軽量、コンパクトを追求。
断線リスクのあるシリンダスイッチ、光電スイッチの配線を無線化します。
ロボット先端部の省…
- 業種

- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- 方向制御弁
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示