商品詳細
レギュレータ
レギュレータ 禁油シリーズ
- 形番
- RN※000
【禁油仕様】
液晶・半導体・食品・医療・電位部品などグリースを嫌う用途に最適。
流体通路部の部品は全て脱脂洗浄を施し、グリース不使用。
接続口径:Rc1/4~1
【用途例】
イオナイザー

【用途例】
液晶基板搬送(非接触)

【用途例】
エアナイフ

| 形番 | 名称 | 接続口径(Rc) | 最高使用圧力(MPa) | 設定圧力(MPa) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| RN3000-※ | レギュレータ 禁油シリーズ | 1/4, 3/8 | 0.8 | 0.05~0.7 | |
| RN4000-※ | レギュレータ 禁油シリーズ | 1/4, 3/8, 1/2 | 0.8 | 0.05~0.7 | |
| RN8000-※ | レギュレータ 禁油シリーズ | 3/4,1 | 0.8 | 0.05~0.7 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示