商品詳細
エアオペレイトバルブ(シリンダバルブ)
二次電池製造工程向け商品P4※シリーズ ダイアフラム式シリンダバルブ
- 形番
- NAD-P4・GNAD-P4
二次電池製造工程用 P4※シリーズ
流路部と摺動部を完全分離したクリーンタイプの小形エアオペレイトバルブです。
マニホールドにも対応し装置・システムの省スペース化も実現します。
P4:流路部・摺動部に、銅・亜鉛・ニッケル系材料・電解ニッケルめっきの使用を制限。
- 業種

【クリーン】
摺動部を流路から隔離することによりノングリースでクリーンな流路を確保。
【省スペース・工数削減】
マニホールドタイプをラインナップ、配管の省スペース化と配管工数の削減が可能。
| 形番 | 名称 | 接続口径 | 備考 |
|---|---|---|---|
| NAD1V-P4 | 低真空対応・NC形(二次電池製造工程向け商品) | Rc3/8 | |
| NAD2V-P4 | 低真空対応・NO形(二次電池製造工程向け商品) | Rc3/8 | |
| NAD3V-P4 | 低真空対応・複動作動形(二次電池製造工程向け商品) | Rc3/8 | |
| GNAD1V-P4 | 低真空対応・NC形・マニホールド(二次電池製造工程向け商品) | Rc3/8 | |
| GNAD2V-P4 | 低真空対応・NO形・マニホールド(二次電池製造工程向け商品) | Rc3/8 | |
| GNAD3V-P4 | 低真空対応・複動作動形・マニホールド(二次電池製造工程向け商品) | Rc3/8 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示