规格对应品信息
符合北美规格(UL・CSA)产品清单
认证产品根据规格、具体型号组合也有可能不对应,因此详情及型号请询我司营业担当。
传感器
数字压力传感器PPX系列
机种 | UL | CSA | ||||
规格 | 认证No. | 发行机构 | 规格 | 认证No. | 发行机构 | |
PPX | UL61010-1 | E338586 | UL | CSA-C22.2 №139-1982 |
MH47133 | UL |
带数字显示的电子式压力开关PPG系列
机种 | UL | CSA | ||||
规格 | 认证No. | 发行机构 | 规格 | 认证No. | 发行机构 | |
PPG-D | UL 508 | E492795 | UL | CSA-C22.2 No. 14 |
E492795 | UL |