规格对应品信息
符合北美规格(UL・CSA)产品清单
认证产品根据规格、具体机种组合也有可能不对应,因此详情及机种请询我司营业担当。
方向控制阀(串行传输)
直动式3通阀 3QR・3QB・3QE・3QZ系列
| 机种 | UL | CSA |
||||
| 规格 | 认证No. | 发行机构 | 规格 | 认证No. | 发行机构 | |
| 3QB M3QB |
UL429 | MH47133 | UL | - | - | - |
先导式3・5通阀 4GA/BR・M4GA/BR・MN4GA/BR系列
| 机种 | UL | CSA ※电线连接:仅B(DIN端子箱(pg7))为对象。 ※特注对应。 |
||||
| 规格 | 认证No. | 发行机构 | 规格 | 认证No. | 发行机构 | |
| 3GA1~3R,3GB1~2R 4GA/B1~3R M4GA1~3R,M4GB1~3R MN4GA1~2R,MN4GB1~2R (个别配线・仅DC24V) |
UL429 | MH47133 | UL | CSA-C22.2 №139-1982 |
MH47133 | UL |
| M3GA1-3R*T30(R),M3GB1-2R*T30(R) M4GA1-3R*T30(R),M4GB1-3R*T30(R) MN3GA1-2R*T30(R),MN3GB1-2R*T30(R) MN4GA1-2R*T30(R),MN4GB1-2R*T30(R) (D-sub接插件、仅DC24V) |
UL429 | MH47133 | UL | - | - | - |
| M3GA1~3R*T8G*, M3GB1~2R*T8G* M4GA1~3R*T8G*, M4GB1~3R*T8G* MN3GA1~2R*T8G*, MN3GB1~2R*T8G* MN4GA1~2R*T8G*, MN4GB1~2R*T8G* M3GA1~3R*T8KC*, M3GB1~2R*T8KC* M4GA1~3R*T8KC*, M4GB1~3R*T8KC* MN3GA1~2R*T8KC*, MN3GB1~2R*T8KC* MN4GA1~2R*T8KC*, MN4GB1~2R*T8KC* M3GA1~3R*T8EN*, M3GB1~2R*T8EN* M4GA1~3R*T8EN*, M4GB1~3R*T8EN* MN3GA1~2R*T8EN*, MN3GB1~2R*T8EN* MN4GA1~2R*T8EN*, MN4GB1~2R*T8EN* M3GA1~3R*T8EC*, M3GB1~2R*T8EC* M4GA1~3R*T8EC*, M4GB1~3R*T8EC* MN3GA1~2R*T8EC*, MN3GB1~2R*T8EC* MN4GA1~2R*T8EC*, MN4GB1~2R*T8EC* (OPP7, OPP8、仅DC24V) |
UL61010-1 | E532936 | UL | - | - | - |
先导式3・5通阀 4GD/ER・M4GD/ER・MN4GD/ER系列
| 机种 | UL | CSA ※电线连接:仅B(DIN端子箱(pg7))为对象。 ※特注对应。 |
||||
| 规格 | 认证No. | 发行机构 | 规格 | 认证No. | 发行机构 | |
| 3GD1~3R, 3GE1~2R 4GD1~3R, 4GE1~3R M3GD1~3R, M3GE1~2R M4GD1~3R, M4GE1~3R MN3GD1~2R, MN3GE1~2R MN4GD1~2R, MN4GE1~2R (个别配线・仅DC24V) |
UL429 | MH47133 | UL | CSA-C22.2 №139-1982 |
MH47133 | UL |
| M3GD1~3R*T30(R), M3GE1~2R*T30(R) M4GD1~3R*T30(R), M4GE1~3R*T30(R) MN3GD1~2R*T30(R), MN3GE1~2R*T30(R) MN4GD1~2R*T30(R), MN4GE1~2R*T30(R) (D-sub接插件、仅DC24V) |
UL429 | MH47133 | UL | - | - | - |
| M3GD1~3R*T8G*, M3GE1~2R*T8G* M4GD1~3R*T8G*, M4GE1~3R*T8G* MN3GD1~2R*T8G*, MN3GE1~2R*T8G* MN4GD1~2R*T8G*, MN4GE1~2R*T8G* M3GD1~3R*T8KC*, M3GE1~2R*T8KC* M4GD1~3R*T8KC*, M4GE1~3R*T8KC* MN3GD1~2R*T8KC*, MN3GE1~2R*T8KC* MN4GD1~2R*T8KC*, MN4GE1~2R*T8KC* M3GD1~3R*T8EN*, M3GE1~2R*T8EN* M4GD1~3R*T8EN*, M4GE1~3R*T8EN* MN3GD1~2R*T8EN*, MN3GE1~2R*T8EN* MN4GD1~2R*T8EN*, MN4GE1~2R*T8EN* M3GD1~3R*T8EC*, M3GE1~2R*T8EC* M4GD1~3R*T8EC*, M4GE1~3R*T8EC* MN3GD1~2R*T8EC*, MN3GE1~2R*T8EC* MN4GD1~2R*T8EC*, MN4GE1~2R*T8EC* (OPP7, OPP8、仅DC24V) |
UL61010-1 | E532936 | UL | - | - | - |