规格对应品信息 HOME 产品・支持 规格对应品信息 北米規格(UL・CSA)(电动执行器) 符合北美规格(UL・CSA)产品清单 认证产品根据规格、具体型号组合也有可能不对应,因此详情及型号请询我司营业担当。 电动执行器 控制器 ECG系列 机种 UL CSA 规格 认证No. 发行机构 规格 认证No. 发行机构 ECG UL61800-5-1 E325064 UL CSA-C22.2No.274 E325064 UL 控制器 ECMG系列 机种 UL CSA 规格 认证No. 发行机构 规格 认证No. 发行机构 ECMG UL61800-5-1 E325064 UL CSA-C22.2No.274 E325064 UL