规格对应品信息
符合北美规格(UL・CSA)产品清单
认证产品根据规格、具体型号组合也有可能不对应,因此详情及型号请询我司营业担当。
直驱马达
直驱马达(ABSODEX) AX1R・AX2R・AX4R・AXD系列
| 机种 | UL | CSA | ||||
| 规格 | 认证No. | 发行机构 | 规格 | 认证No. | 发行机构 | |
| AX1R-022 AX1R-045 AX1R-075 AX1R-150 AX1R-210 AX2R-006 AX2R-012 AX2R-018 AX4R-009 AX4R-022 AX4R-045 AX4R-075 AX4R-150 AX4R-300 AX4R-500 AX4R-10W |
UL1004-1 (UL1446:绝缘系统部) |
E328765 (E321912:绝缘系统部) |
UL | CSA C22.2 No.100 (CAN/UL1446:绝缘系统部) |
E328765 (E321912:绝缘系统部) |
UL |
| AXD-SA2 AXD-HA2 |
UL61800-5-1 | E325064 | UL | CSA C22.2 No.274 | E325064 | UL |
直驱马达(ABSODEX) AX1000T・AX2000T・AX4000T系列
| 机种 | UL | CSA | ||||
| 规格 | 认证No. | 发行机构 | 规格 | 认证No. | 发行机构 | |
| AX1022T AX1045T AX1075T AX1150T AX1210T AX2006T AX2012T AX2018T AX4009T AX4022T AX4045T AX4075T AX4150T AX4300T AX4500T AX410WT |
UL1004-1 (UL1446 : 绝缘系统部) |
E328765 (E321912 : 绝缘系统部) |
UL | CSA C22.2 No. 100 (CAN/UL1446 : 绝缘系统部) |
E328765 (E321912 : 绝缘系统部) |
UL |
| AX9000TS AX9000TH |
UL61800-5-1 | E325064 | UL | CSA C22.2 No.274 | E325064 | UL |