规格对应品信息

CE・UKCA标志产品列表

根据规格和详细型号组合,认证品可能存在不对应的情况,有关详情及型号请垂询本公司营业担当。

调质、调压元件

气源处理单元 CXU系列
型号
CE标志符合性证明书No.
UKCA标志符合性证明书No.
CXU30-4G2R
CXU30-VE
CXU10-FAB3
CXU30-FAB4U
CXU10-EXA
(Voltage:DC12V,DC24V Only)
CXU30-ADK-00-※-2HS-※
精密过滤器 M※000系列
型号
CE标志符合性证明书No.
UKCA标志符合性证明书No.
M2000-Q3,Q4
M3000-Q3,Q4
M4000-Q3,Q4
M6000-Q3,Q4
机械式压力开关 P4000系列
型号
CE标志符合性证明书No.
UKCA标志符合性证明书No.
P4000
机械式小型压力开关 P※100系列
型号
CE标志符合性证明书No.
UKCA标志符合性证明书No.
P1100
P4100
P8100
带阀芯位置检测功能残压排出阀 SNS系列
型号
CE标志符合性证明书No.
UKCA标志符合性证明书No.
SNS
带阀芯位置检测功能的3通电磁阀 SNP系列
型号
CE标志符合性证明书No.
UKCA标志符合性证明书No.
线圈接线形式
EC标志声明范围
选择项型号
内容
电压
AC100V
(50/60Hz)・
AC110V
(60Hz)
AC110V (50/60Hz)・AC121V (60Hz)
AC120V (50/60Hz)・AC132V (60Hz)
AC200V (50/60Hz)・AC220V (60Hz)
AC220V (50/60Hz)・AC242V (60Hz)
DC12V
DC24V
DC48V
DC100V
SNP
2G
DIN端子箱(Pg9)
-
-
-
-
2HS
DIN端子箱 带指示灯・浪涌吸收器(Pg9)
-
-
-
-
2J
DIN端子箱(M12-4P接插件)
-
-
-
-
2KS
DIN端子箱 带指示灯・浪涌吸收器(M12-4P接插件)
-
-
-
-
缓慢启动阀 V3301系列
型号
CE标志符合性证明书No.
UKCA标志符合性证明书No.
V3301
返回INDEX