关于CE标志
规格对应品信息
关于CE标志
CE标志是证明产品符合本身所适用的所有EC指令必须要求事项的标志。CE标志是整个欧盟地区内的产品通行证,标有CE标志的产品可在欧盟区域内自由流通。向欧盟地区出口的机械应符合机械指令、EMC指令及低电压指令等。
原则上直接流向市场的最终产品有标识CE标志的义务。因此本来无需在内置零部件上进行标识,但如果内置零部件也取得了欧洲标准对应的认证,则最终产品的CE标志将更容易取得。
各EC指令的内容
| 指令 Directive | 要求事项 Requirements | 适用 Applications |
|---|---|---|
| 机械指令(※1) (98/37/EC) |
机械安全方面的必要事项 | 有驱动部的机械和电磁阀等机器不属于指令对象,但努力做到符合标准,能方便客户取得CE标志的认证。 |
| EMC指令(※2) (89/336/EEC) |
产生电磁干扰(EMI/电子干扰辐射)和排除电磁干扰能力(EMS/抗扰)两个方面的对策 | 产生电磁干扰的元件或受到电磁干扰影响的元件、由单纯螺线管构成的电磁阀等不属于指令对象产品,但努力做到符合标准,能方便客户取得CE标志的认证。 |
| 低电压指令(※3) (2006/95/EC) |
触电等电气相关的安全性 | AC50 ~1000V及DC75~1500V条件下工作的机械 |
| 简易压力容器指令(※4) (87/404/EEC) |
简易压力容器指令 | 焊接的容器,容积的乘积(PV・S)超过50bar *升的容器、本公司的储气罐(AT型)不符合,因此无法向欧盟区出口。 |