规格对应品信息
ATEX指令产品列表
根据规格和详细型号组合,认证品可能存在不对应的情况,有关详情及型号请垂询本公司营业担当。
方向控制阀
本安防爆型先导式3・5通阀【取得认证地区:欧洲】 4GD※※0EA・4GE※※0EA系列
型号 |
CE认证No. |
认证分类 |
认证标准No. |
3G*1*EA 3G*2*EA 4G*1*EA 4G*2*EA 4G*3*EA 4G*4*EA M3G*1*EA M3G*2*EA M4G*1*EA M4G*2*EA M4G*3*EA M4G*4*EA |
Ⅱ 2G Ex ib ⅡC T4 Gb |
EN 60079-0 EN 60079-11 ISO IEC 80079-36 EN 61000-6-2 EN610006-4 EN IEC 63000 |
|
4GD/E EA |
Ⅱ 2G Ex ib ⅡC T4 Gb |
EN 60079-0 EN 60079-11 |
|
D5048S 绝缘型防爆栅 |
ll3(1) G Ex nA [ia Ga] llC T4 Gc |
EN 60079-0 EN 60079-11 EN 60079-15 EN 60079-26 EN 61241-11 EN50303 |
|
Z728 齐纳型安全栅 |
Ⅱ 3G EEx n A Ⅱ T4 |
EN 50021 |