规格对应品信息
ATEX指令产品列表
根据规格和详细型号组合,认证品可能存在不对应的情况,有关详情及型号请垂询本公司营业担当。
空压气缸(含开关)
紧固型气缸CMK2系列
型号 |
CE认证No. |
认证分类 |
认证标准No. |
CMK2 |
Ⅱ2GⅡBcT6 |
EN 1127-1 EN ISO 80079-36 EN ISO 80079-37 EN IEC 63000 |
万向节FJ系列
型号 |
CE认证No. |
认证分类 |
认证标准No. |
FJ |
Ⅱ2GⅡBcT5 |
EN 1127-1 EN ISO 80079-36 EN ISO 80079-37 EN IEC 63000 |
简易万向节FK系列
型号 |
CE认证No. |
认证分类 |
认证标准No. |
FK |
Ⅱ2GⅡBcT5 |
EN 1127-1 EN ISO 80079-36 EN ISO 80079-37 EN IEC 63000 |
线性滑台气缸LCG系列
型号 |
CE认证No. |
认证分类 |
认证标准No. |
LCG |
Ⅱ2GⅡBcT6 |
EN 1127-1 EN ISO 80079-36 EN ISO 80079-37 EN IEC 63000 |
线性滑台气缸LCR系列
型号 |
CE认证No. |
认证分类 |
认证标准No. |
LCR |
Ⅱ2GⅡBcT6 |
EN 1127-1 EN ISO 80079-36 EN ISO 80079-37 EN IEC 63000 |
磁耦式超级无杆型气缸MRL2系列
型号 |
CE认证No. |
认证分类 |
认证标准No. |
MRL2 |
Ⅱ2GⅡBcT6 |
EN 1127-1 EN ISO 80079-36 EN ISO 80079-37 EN IEC 63000 |
固定式缓冲器NCK系列
型号 |
CE认证No. |
认证分类 |
认证标准No. |
NCK |
Ⅱ2GⅡBcT5 |
EN 1127-1 EN ISO 80079-36 EN ISO 80079-37 EN IEC 63000 |
拉杆型气缸SCG系列
型号 |
CE认证No. |
认证分类 |
认证标准No. |
SCG |
Ⅱ2GⅡBcT6 |
EN 1127-1 EN ISO 80079-36 EN ISO 80079-37 EN IEC 63000 |
圆形紧凑气缸SCM系列
型号 |
CE认证No. |
认证分类 |
认证标准No. |
SCM |
Ⅱ2GⅡBcT6 |
EN 1127-1 EN ISO 80079-36 EN ISO 80079-37 EN IEC 63000 |
超级无杆气缸SRL3系列
型号 |
CE认证No. |
认证分类 |
认证标准No. |
SRL3 |
Ⅱ2GⅡBcT6 |
EN 1127-1 EN ISO 80079-36 EN ISO 80079-37 EN IEC 63000 |
超级紧凑型气缸SSD系列
型号 |
CE认证No. |
认证分类 |
认证标准No. |
SSD |
Ⅱ2GⅡBcT6 |
EN 1127-1 EN ISO 80079-36 EN ISO 80079-37 EN IEC 63000 |
紧凑型气缸SSD2系列
型号 |
CE认证No. |
认证分类 |
认证标准No. |
SSD2 |
Ⅱ2GⅡBcT6 |
EN 1127-1 EN ISO 80079-36 EN ISO 80079-37 EN IEC 63000 |
带导杆气缸STG系列
型号 |
CE认证No. |
认证分类 |
认证标准No. |
STG |
Ⅱ2GⅡBcT6 |
EN 1127-1 EN ISO 80079-36 EN ISO 80079-37 EN IEC 63000 |
气缸开关SW-F系列
型号 |
CE认证No. |
认证分类 |
认证标准No. |
SW-F2 SW-F2S SW-F2Y SW-F3 SW-F3P SW-F3S SW-F3Y |
Ⅱ3G Ex nC ⅡCT4X |
EN 60079-0 EN 60079-15 EN 61000-6-2 EN 55011 EN IEC 63000 |
气缸开关SW-K系列
型号 |
CE认证No. |
认证分类 |
认证标准No. |
SW-K2 SW-K2Y SW-K3 SW-K3P SW-K3Y |
Ⅱ3G Ex nC ⅡCT4X |
EN 60079-0 EN 60079-15 EN 61000-6-2 EN 55011 EN IEC 63000 |
气缸开关SW-M系列
型号 |
CE认证No. |
认证分类 |
认证标准No. |
SW-M2 SW-M2W SW-M3 SW-M3P SW-M3W |
Ⅱ3G Ex nC ⅡCT4X |
EN 60079-0 EN 60079-15 EN 61000-6-2 EN 55011 EN IEC 63000 |
气缸开关SW-T系列
型号 |
CE认证No. |
认证分类 |
认证标准No. |
SW-T2 SW-T2J SW-T2Y SW-T2YD SW-T2W SW-T3 SW-T3P SW-T3Y SW-T3W |
Ⅱ3G Ex nC ⅡCT4X |
EN 60079-0 EN 60079-15 EN 61000-6-2 EN 55011 EN IEC 63000 |
组合式气缸UCA2系列
型号 |
CE认证No. |
认证分类 |
认证标准No. |
UCA2 |
Ⅱ2GⅡBcT6 |
EN 1127-1 EN ISO 80079-36 EN ISO 80079-37 EN IEC 63000 |