活动
感谢您繁忙之中来到 Propak Philippines 2026。
Propak Philippines 2026
●日期 :2026年2月4日(三)~2月6日(五)
●时间 :10:00~18:00
●地点 :World Trade Center Metro Manila(菲律宾・马尼拉)
●展览号 :G20
●入场登陆:入场登陆
出展商品
有助于实现自动化需求的丰富的ROBODEX系列
●追求省空间、高刚性的步进马达驱动、易用性和高刚性的产品阵容
生产效率的提升
●在严酷环境下也能实现工厂的稳定运转
●长寿命,减少更换工时
有助于碳中和
●可从压缩空气中产生氮气 减少更换工时,有助于人手短缺
●脉冲吹气时耗气量最多75%※可降低 ※本公司试验条件的参考值
实现安心·安全的食品制造工序
●压缩空气的抗菌和除菌防止食品污染




电动执行器
多轴控制器 ECMG系列
控制器内置型电动执行器 滑块型 LRXE-BS系列
控制器内置型电动执行器 带导杆型 LRXG-STG系列
高耐久性元件 HP系列
先导式3・5通阀插装式模块集成 TVG系列
氮气制作单元 NS・NSU系列
脉冲吹气阀 BNP系列
抗菌・除菌过滤器 SFC-FP2・SFS-FP2系列
带刻度盘针阀 DVL系列
带刻度盘调速阀 DSC系列