活动
感谢您繁忙之中来到 Mechatronics Technology Japan (MECT2025)。
Mechatronics Technology Japan (MECT2025)
●日期 :2025年10月22日(三)~10月25日(六)
●时间 :10:00〜17:00
●地点 :Port Messe Nagoya
●展览号 :第3展示馆 3B53
●入场登陆:入场登陆
出展商品
有助于碳中和
●可从压缩空气中产生氮气 减少更换工时,有助于人手短缺
●脉冲吹气时耗气量最多75%※可降低 ※本公司试验条件的参考值
●监控和显示设备的空气使用和CO2排放量
工作环境的改善
●联合机器人限制重物也与FAW一起用于省人化、无人化
●使用紧凑的平衡吊减轻作业人员手臂和手臂的负担
生产效率的提升
●实现无线化,有助于减少省配线·维护工时
●在粉尘环境下也能实现稳定运转




氮气制作单元 NS・NSU系列
【NEW】脉冲吹气阀 BNP系列
【NEW】气动监控单元 CVU系列
【NEW】伸缩型机械臂 FAW系列
【NEW】紧凑型机械臂 CAW系列
先导式3・5通阀插装式模块集成 TVG系列
【NEW】IO-Link Wireless输入单元 WD系列
高耐久性元件 HP系列
电动执行器 滑块型 EJSG系列
电动执行器 夹持2爪型 FLSH系列