活动

  • HOME
  • 活动
  • INTER BATTERY 2026/Coex Hall(韓国・首尔)
2026/02/11
亚洲
感谢您繁忙之中来到 INTER BATTERY 2026。

INTER BATTERY 2026
●日期 :2026年3月11日(三)~3月13日(五)
●时间 :10:00~17:00(最后一天是16点)
●会場 :Coex Hall韓国・首尔)
●展览号 :3F Hall D D585
●入场登陆 :入场登陆(仅有英语)

出展商品

利用“稳定运转”“长寿命元件”为不停运的设备作出贡献

●在露点ADP-80°C环境下也拥有较长寿命

●在高频率下也不会损坏

适用于多种工件的搬送

●可自动更换多种卡爪及工具
●支持各种工件和多种搬送环境

用于键合等精密用途

●可实现细小部件的精密定位、负荷控制

有助于碳中和

●从压缩空气轻松制取氮气 
●脉冲吹气时耗气量最多75%※可降低 ※本公司试验条件的参考值
●追求高可靠性、易用性的螺堵内阀耐久次数1.2亿次 ※本公司试验条件下的参考值

有助于自动化需求的丰富电动执行器

工作环境的改善

●使用紧凑的平衡吊减轻作业人员手臂和手臂的负担

官方网站