活动
感谢您繁忙之中来到 INTER BATTERY 2026。

INTER BATTERY 2026
●日期 :2026年3月11日(三)~3月13日(五)
●时间 :10:00~17:00(最后一天是16点)
●会場 :Coex Hall韓国・首尔)
●展览号 :3F Hall D D585
●入场登陆 :入场登陆(仅有英语)
出展商品
利用“稳定运转”“长寿命元件”为不停运的设备作出贡献
●在露点ADP-80°C环境下也拥有较长寿命
●在高频率下也不会损坏
适用于多种工件的搬送
●可自动更换多种卡爪及工具
●支持各种工件和多种搬送环境
用于键合等精密用途
●可实现细小部件的精密定位、负荷控制
有助于碳中和
●从压缩空气轻松制取氮气
●脉冲吹气时耗气量最多75%※可降低 ※本公司试验条件的参考值
●追求高可靠性、易用性的螺堵内阀耐久次数1.2亿次 ※本公司试验条件下的参考值
有助于自动化需求的丰富电动执行器
工作环境的改善
●使用紧凑的平衡吊减轻作业人员手臂和手臂的负担




二次电池制造工序用P4※系列 SELEX气缸 SCA2-P4※系列
高耐久性元件HP系列 线性导轨卡爪 LSH-HP1系列
高耐久性元件HP系列 带测长功能线性导轨卡爪 LSHM-HP2系列
自动卡爪更换器 CHC系列
吸盘 VSP系列
活动精密缓冲器 AFB-RB系列
高精度球面仿形空气静压轴承 空气陀螺【特殊规格产品】 LBC-R系列
氮气制作单元 NS・NSU系列
脉冲吹气阀 BNP系列
先导式3・5通阀插装式模块集成 TVG系列
电动执行器 滑块型 EJSG系列
电动执行器 导向内置式活塞杆型 EBS-L系列
电动执行器 KBX系列
紧凑型机械臂 CAW系列